The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TXA210AN
    EAN-nummer
    3250617579377
    Verpakking
    1 Stuk

    Universele zelflerende KNX-dimmer, 1x 300 W TXA210AN

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    TXA661A

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Universele zelflerende KNX-dimmer, 1x 300 W

    TXA210AN

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Systeem­span­ning
      30 VDC via bus
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      0 - 45 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      0.75 - 2.5 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      0.75 - 2.5 mm²
    Samen­stel­ling
    • Aantal uitgangen
      1
    • Type dimmer
      Universeel
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Vermogen
    • Vermogen gloei­lamp
      20 - 300 W
    • Dimver­mogen
      0 - 300 W
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      quickconnect
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TXA210AN | Hager Nederland

      Afbeelding TXA210AN

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad TXA210AN | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TXA210AN

      Universele zelflerende KNX-dimmer, 1x 300 W

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Variateur TXA210N 600W TXA210AN 300W | Hager Nederland

      Variateur TXA210N 600W TXA210AN 300W

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2013-04-18

      PDF
      745,74 kB
    • Technische brochures

      Afbeelding Brochure universele modulaire dimmers | Hager Nederland

      Brochure universele modulaire dimmers

      PDF
      3,89 MB
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Functieoverzicht dimactoren | Hager Nederland

      Functieoverzicht dimactoren

      Tabel om juiste dimactor te vinden

      PDF
      99,57 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TXA210AN | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TXA210AN

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      96,53 kB
      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TXA210AN | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TXA210AN

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      95,95 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Description d'application ETS TXA210N_TXA210AN_TXA213N | Hager Nederland

      Description d'application ETS TXA210N_TXA210AN_TXA213N

      Toepassingsgids en-GB 2012-09-25

      PDF
      1,24 MB
      Afbeelding Description d'application ETS TXA210N_TXA210AN_TXA213N | Hager Nederland

      Description d'application ETS TXA210N_TXA210AN_TXA213N

      Toepassingsgids nl-NL 2012-09-25

      PDF
      1,28 MB
    • Functiebeschrijving

      Afbeelding Description de fonction TX100 TXA210N_TXA210AN_TXA213N | Hager Nederland

      Description de fonction TX100 TXA210N_TXA210AN_TXA213N

      Functiebeschrijving en-GB 2012-03-01

      PDF
      3,27 MB
      Afbeelding Description de fonction TX100 TXA210N_TXA210AN_TXA213N | Hager Nederland

      Description de fonction TX100 TXA210N_TXA210AN_TXA213N

      Functiebeschrijving nl-NL 2012-03-01

      PDF
      3,29 MB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group