The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TXA116
    EAN-nummer
    3250616049000
    Verpakking
    1 Stuk

    Voedingsmodule KNX-bus 2x (30 V=, 320 mA) TXA116

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Voedingsmodule KNX-bus 2x (30 V=, 320 mA)

    TXA116

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Aansluitmogelijk­heden
    • Met bussysteem KNX RF
      Nee
    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      230 - 230 V
    • Uitgangsspan­ning
      28 - 32 V
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      0.75 - 2.5 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      0.75 - 2.5 mm²
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Teksten
    • Zeke­ring
      Met kort­sluit- en over­be­las­tings­be­vei­li­ging
    • Aftak­punt
      Aard­leider moet aange­sloten worden
    • Aansluit­wijze
      Met quickconnect-­steek­klemmen
    Voeding
    • Voedingsspan­ning
      230 VAC

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TXA116
    PDF
    Hager RoHS report TXA116
    PDF
    PEP-document en-GB 2022-05-04
    PDF
    312,36 kB

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TXA116 | Hager Nederland

      Afbeelding TXA116

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TXA116 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TXA116

      Voedingsmodule KNX-bus 2x (30 V=, 320 mA)

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Module alimentation TXA116 | Hager Nederland

      Module alimentation TXA116

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      423,74 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Nederland

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      14,61 kB
      Afbeelding KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Nederland

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      30,75 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group