The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TXA026
    EAN-nummer
    3250617579292
    Verpakking
    1 Stuk

    Set: KNX schemerschakelaar TXA025 met lichgevoelige cel opbouw EE003 TXA026

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Set: KNX schemerschakelaar TXA025 met lichgevoelige cel opbouw EE003

    TXA026

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Aantal ingangen
      6
    Aansluitmogelijk­heden
    • Met RF-bussysteem (radio­fre­quent)
      Nee
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    Uitvoe­ring
    • Bussysteem
      KNX
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TXA026 | Hager Nederland

      Afbeelding TXA026

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TXA026 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TXA026

      Set: KNX schemerschakelaar TXA025 met lichgevoelige cel opbouw EE003

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-08-24 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-08-24

      PDF
      1,82 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TXA025-TXA026 | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TXA025-TXA026

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      44,33 kB
      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TXA025-TXA026 | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TXA025-TXA026

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      54,99 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group