The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • RF-oplossingen
    • KNX-RF | quic­k­link
    • TU418
    EAN-nummer
    3250616014183
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    H60
    • KNX-RF | quic­k­link

    Afstandsbediening sleutelhanger KNX-RF 18-v 6 toetsen + schak. blauw quicklink TU418

    Brutoprijs
    € 192,60
    / Stuk *
    € 192,60
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afstandsbediening sleutelhanger KNX-RF 18-v 6 toetsen + schak. blauw quicklink

    TU418

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Frequentie
    • Frequen­tie­over­dracht
      868 - 868 MHz
    • RF-zend­fre­quentie
      868,30 MHz
    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      6 - 6 V
    Func­ties
    • Max. zend­be­reik binnens­huis
      30 m
    • Max. zend­be­reik buitens­huis
      100 m
    Aansluitmogelijk­heden
    • Radio­pro­tocol
      KNX-RF
    • Ontvanger cate­gorie
      2
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Aantal toetsen
      7
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      0 - 45 °C
    Afme­tingen
    • Hoogte
      134 mm
    • Breedte
      50,2 mm
    • Diepte
      16 mm
    Samen­stel­ling
    • Met batterij
      Ja
    Batterij
    • Batterij levens­duur
      5 jaar
    Teksten
    • Functie
      Extra func­ties Easy: +6 scènes, bedrijfs­stand aan/uit, 1 toets­be­stu­ring omhoog/om­laag, Reset­functie (naar fabrieks­in­stel­ling)
    • Verlich­ting
      Met bewe­gings- en bedie­nings­af­han­ke­lijke tekst­veld­ver­lich­ting

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TU418
    PDF
    RoHS report TU418
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TU418 | Hager Nederland

      Afbeelding TU418

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TU418 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TU418

      Afstandsbediening sleutelhanger KNX-RF 18-v 6 toetsen + schak. blauw quicklink

      PDF
    • Bedrijfshandleiding

      Afbeelding Bedrijfshandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2022-03-24 | Hager Nederland

      Bedrijfshandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2022-03-24

      PDF
      1,90 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TU418 | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TU418

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      210,83 kB
      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TU418 | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TU418

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      464,59 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2025-07-08

      PDF
      117,53 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01

      PDF
      392,01 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      85745283 - KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, alulook
      85745283
      KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, alulook
      Brutoprijs
      € 227,00
      / Stuk *
      € 227,00
      / Stuk *
    • 2
      85745288 - KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      85745288
      KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      Brutoprijs
      € 213,20
      / Stuk *
      € 213,20
      / Stuk *
    • 3
      85745285 - KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
      85745285
      KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
      Brutoprijs
      € 213,20
      / Stuk *
      € 213,20
      / Stuk *
    • 4
      85245273 - KNX-RF drukknop-opzetmod. jal.bed. berker K.5, edelstaal mat, gelakt
      85245273
      KNX-RF drukknop-opzetmod. jal.bed. berker K.5, edelstaal mat, gelakt
      Brutoprijs
      € 236,00
      / Stuk *
      € 236,00
      / Stuk *
    • 5
      85145188 - KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      85145188
      KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      Brutoprijs
      € 148,10
      / Stuk *
      € 148,10
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group