Afstandsbediening sleutelhanger KNX-RF 4-voudig 4 toetsen grijs quicklink TU404

EAN-nummer
3250616014046
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
H60
Brutoprijs
€ 99,30
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Frequentie
  • Frequen­tie­over­dracht
    868 - 868 MHz
Span­ning
  • Bedrijfsspan­ning
    6 - 6 V
Aansluitmogelijk­heden
  • Radio­pro­tocol
    KNX-RF
  • Ontvanger cate­gorie
    2
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Aantal toetsen
    4
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP50
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -10 - 45 °C
Afme­tingen
  • Hoogte
    83 mm
  • Breedte
    46,5 mm
  • Diepte
    15,80 mm
Samen­stel­ling
  • Met batterij
    Ja
Batterij
  • Batterij levens­duur
    5 jaar
Teksten
  • Functie
    Extra func­ties Easy: +6 scènes, bedrijfs­stand aan/uit, 1 toets­be­stu­ring omhoog/om­laag, Reset­functie (naar fabrieks­in­stel­ling)

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.