The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • RF-oplossingen
    • KNX-RF | quic­k­link
    • TU402
    EAN-nummer
    3250616014022
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    H60
    • KNX-RF | quic­k­link

    Afstandsbediening sleutelhanger KNX-RF 2-voudig 2 toetsen grijs quicklink TU402

    Brutoprijs
    € 78,40
    / Stuk *
    € 78,40
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Afstandsbediening sleutelhanger KNX-RF 2-voudig 2 toetsen grijs quicklink

    TU402

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Frequentie
    • Frequen­tie­over­dracht
      868 - 868 MHz
    • RF-zend­fre­quentie
      868,30 MHz
    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      6 - 6 V
    Func­ties
    • Max. zend­be­reik binnens­huis
      30 m
    • Max. zend­be­reik buitens­huis
      100 m
    Aansluitmogelijk­heden
    • Radio­pro­tocol
      KNX-RF
    • Ontvanger cate­gorie
      2
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Aantal toetsen
      2
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP50
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 45 °C
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      46,5 mm
    • Diepte
      15,80 mm
    Samen­stel­ling
    • Met batterij
      Ja
    Batterij
    • Batterij levens­duur
      5 jaar
    Teksten
    • Functie
      Extra func­ties Easy: +6 scènes, bedrijfs­stand aan/uit, 1 toets­be­stu­ring omhoog/om­laag, Reset­functie (naar fabrieks­in­stel­ling)

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TU402
    PDF
    RoHS report TU402
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TU402 | Hager Nederland

      Afbeelding TU402

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TU402 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TU402

      Afstandsbediening sleutelhanger KNX-RF 2-voudig 2 toetsen grijs quicklink

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2009-07-03 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2009-07-03

      PDF
      5,79 MB
    • Productbijlage

      Afbeelding Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Nederland

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Productbijlage International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TU402 | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TU402

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      138,06 kB
      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TU402 | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TU402

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      166,70 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2025-07-03

      PDF
      116,55 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-22

      PDF
      392,58 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      85745283 - KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, alulook
      85745283
      KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, alulook
      Brutoprijs
      € 227,00
      / Stuk *
      € 227,00
      / Stuk *
    • 2
      85745288 - KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      85745288
      KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      Brutoprijs
      € 213,20
      / Stuk *
      € 213,20
      / Stuk *
    • 3
      85745285 - KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
      85745285
      KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
      Brutoprijs
      € 213,20
      / Stuk *
      € 213,20
      / Stuk *
    • 4
      85245273 - KNX-RF drukknop-opzetmod. jal.bed. berker K.5, edelstaal mat, gelakt
      85245273
      KNX-RF drukknop-opzetmod. jal.bed. berker K.5, edelstaal mat, gelakt
      Brutoprijs
      € 236,00
      / Stuk *
      € 236,00
      / Stuk *
    • 5
      85145188 - KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      85145188
      KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      Brutoprijs
      € 148,10
      / Stuk *
      € 148,10
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group