The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Sensoren
    • Bewe­gings- en aanwe­zig­heids­mel­ders
    • TRE720
    EAN-nummer
    3250617573740
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    H55
    • KNX-RF | quic­k­link
    • Bewe­gings- en aanwe­zig­heids­mel­ders
    • Toon meer

    Set van bewegingsmelder TRE520 + opbouwuitgang TRE201 TRE720

    Brutoprijs
    € 314,10
    / Stuk *
    € 314,10
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Set van bewegingsmelder TRE520 + opbouwuitgang TRE201

    TRE720

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor bewe­gings­melder 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor bewe­gings­melder
    • EE855

      Steun voor hoekmontage bewegingsmelder, wit

      € 16,95  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Installatie­hoogte
      4 - 4 m
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    • Mini­male inschakelduur
      30 s
    Func­ties
    • Maximale bedrijfscyclus
      15 min
    Aansluitmogelijk­heden
    • Met bussysteem KNX RF
      Ja
    Leve­rings­om­vang
    • Inclu­sief busaan­kop­pe­laar
      Ja
    Verlich­ting
    • Inschakel­hel­der­heid instel­baar
      5 - 1000 lx
    Detectie
    • Reik­wijdte hoek hori­zon­taal
      220 - 220
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Materiaal
    • Materiaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS), Poly­car­bo­naat (PC)
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­code
      9010
    Teksten
    • Functie
      Uitschakel­voor­waar­schu­wing op dimeen­heden, Met geheu­gen­functie voor aanwe­zig­heids­si­mu­latie, Met leer­functie voor aanspreek­hel­der­heid door toets­be­die­ning, Met toets­ver­gren­de­ling, Party­functie gedu­rende 2 uur inschakelen, Reset­functie (naar fabrieks­in­stel­ling)
    Reik­wijdte
    • Maximaal reik­wijdte fron­taal
      16 m
    • Max. reik­wijdte zijwaarts
      8 m

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration TRE720
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TRE720 | Hager Nederland

      Afbeelding TRE720

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TRE720 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TRE720

      Set van bewegingsmelder TRE520 + opbouwuitgang TRE201

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding it-IT, nl-NL 2023-02-21 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding it-IT, nl-NL 2023-02-21

      PDF
      5,26 MB
    • Productbijlage

      Afbeelding Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager Nederland

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Productbijlage en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
      Afbeelding Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager Nederland

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Productbijlage fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TRE201 | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TRE201

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      117,73 kB
      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TRE201 | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TRE201

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      123,65 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-07-26 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2022-07-26

      PDF
      164,19 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      85346175 - KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker K.1, antraciet
      85346175
      KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker K.1, antraciet
      Brutoprijs
      € 187,40
      / Stuk *
      € 187,40
      / Stuk *
    • 2
      85345182 - KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
      85345182
      KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
      Brutoprijs
      € 180,60
      / Stuk *
      € 180,60
      / Stuk *
    • 3
      85345173 - KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker K.5, edelstaal
      85345173
      KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker K.5, edelstaal
      Brutoprijs
      € 207,60
      / Stuk *
      € 207,60
      / Stuk *
    • 4
      85346177 - KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker K.5, aluminium
      85346177
      KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker K.5, aluminium
      Brutoprijs
      € 207,60
      / Stuk *
      € 207,60
      / Stuk *
    • 5
      85345126 - KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      85345126
      KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      Brutoprijs
      € 180,60
      / Stuk *
      € 180,60
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group