The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TRE531
    EAN-nummer
    3250617573733
    Verpakking
    1 Stuk

    KNX-RF bewegingsmelder IP55 zonnecel antraciet, quicklink TRE531

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    KNX-RF bewegingsmelder IP55 zonnecel antraciet, quicklink

    TRE531

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor bewe­gings­melder 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor bewe­gings­melder
    • EE856

      Steun voor hoekmontage bewegingsmelder, antraciet

      € 16,95  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Aanbe­volen monta­ge­hoogte
      2,50 - 2,50 m
    • Installatie­hoogte
      4 - 4 m
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy, quic­k­link
    • Mini­male inschakelduur
      30 s
    Func­ties
    • Maximale bedrijfscyclus
      15 min
    Aansluitmogelijk­heden
    • Met bussysteem KNX RF
      Ja
    Leve­rings­om­vang
    • Inclu­sief busaan­kop­pe­laar
      Ja
    Verlich­ting
    • Inschakel­hel­der­heid instel­baar
      5 - 1000 lx
    Detectie
    • Detec­tie­hoek
      220 - 220
    • Reik­wijdte hoek hori­zon­taal
      220 - 220
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 55 °C
    Materiaal
    • Materiaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS), Poly­car­bo­naat (PC)
    • Kleur
      Antra­ciet
    Teksten
    • Functie
      Extra func­ties Easy: +6 scènes, bedrijfs­stand aan/uit, scenario opvragen bij bewe­ging/­geen bewe­ging, Reset­functie (naar fabrieks­in­stel­ling)
    • Monta­ge­wijze
      Voor wand- en plafond­mon­tage, hoek­mon­tage met adapter
    Reik­wijdte
    • Maximaal reik­wijdte fron­taal
      16 m
    • Max. reik­wijdte zijwaarts
      10 m

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TRE531 | Hager Nederland

      Afbeelding TRE531

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TRE531 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TRE531

      KNX-RF bewegingsmelder IP55 zonnecel antraciet, quicklink

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fi-FI, it-IT, pl-PL 2010-07-02 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, fi-FI, it-IT, pl-PL 2010-07-02

      PDF
      10,88 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding it-IT, nl-NL 2010-07-02 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding it-IT, nl-NL 2010-07-02

      PDF
      10,91 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TRE530 | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TRE530

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      275,06 kB
      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TRE530 | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TRE530

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      309,06 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531 | Hager Nederland

      Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      979,54 kB
      Afbeelding Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531 | Hager Nederland

      Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531

      Toepassingsgids nl-NL 2020-01-01

      PDF
      1000,23 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group