KNX-RF bewegingsmelder IP55 batterijvoeding antraciet, quicklink TRE521
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor bewegingsmelder 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Aanbevolen montagehoogte2,50 - 2,50 m
-
Installatiehoogte4 - 4 m
-
Ondersteunde instelmodusETS, easy
-
Minimale inschakelduur30 s
-
Maximale bedrijfscyclus15 min
-
Met bussysteem KNX RFJa
-
Inclusief busaankoppelaarJa
-
Inschakelhelderheid instelbaar5 - 1000 lx
-
Detectiehoek220 - 220
-
Reikwijdte hoek horizontaal220 - 220
-
Bedrijfstemperatuur-20 - 55 °C
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS), Polycarbonaat (PC)
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7016
-
FunctieExtra functies Easy: +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, scenario opvragen bij beweging/geen beweging, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
-
MontagewijzeVoor wand- en plafondmontage, hoekmontage met adapter
-
Maximaal reikwijdte frontaal16 m
-
Max. reikwijdte zijwaarts10 m
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding TRE521
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad TRE521
KNX-RF bewegingsmelder IP55 batterijvoeding antraciet, quicklink
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fi-FI 2023-02-21
PDF5,26 MB
Installatiehandleiding it-IT, nl-NL 2023-02-21
PDF5,26 MB -
KNX-productdatabase
Logiciel d'application ETS du TRE520
KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5232,75 kBLogiciel d'application ETS du TRE520
KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD211,47 kB -
Conformiteitsverklaring
EU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-23
PDF392,28 kB