KNX-RF drukschakelaar IP55 2-voudig batterijvoeding wit, quicklink TRE302

EAN-nummer
3250615989260
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
H55
Brutoprijs
€ 184,40
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
Frequentie
  • RF-zend­fre­quentie
    868,30 MHz
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -10 - 55 °C
Aansluitmogelijk­heden
  • Ontvanger cate­gorie
    2
  • Radio­pro­tocol
    KNX-RF
Func­ties
  • Met ruim­te­ther­mo­staat
    Nee
Span­ning
  • Bedrijfsspan­ning
    3 - 3 V
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    25 mm
  • Hoogte
    76 mm
  • Breedte
    49 mm
Materiaal
  • Kleur
    Wit
  • RAL-­code
    9010
  • Materiaal
    Kunst­stof
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend, Mat
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Teksten
  • Functie
    Extra func­ties Easy: +6 scènes, bedrijfs­stand aan/uit, 1 toets­be­stu­ring omhoog/om­laag, Confi­gu­ratie kan eenvoudig worden over­ge­dragen van een hoofdapparaat, Reset­functie (naar fabrieks­in­stel­ling)
  • Monta­ge­wijze
    Voor schroef­be­ves­ti­ging of voor zelf­kle­vende montage, Voor hori­zon­tale en verti­cale montage

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.