The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TJC050
    EAN-nummer
    3250615909855
    Verpakking
    1 Stuk

    KNX-touchscreen 5" TJC050

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Niet meer leverbaar

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    KNX-touchscreen 5"

    TJC050

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS
    Materiaal
    • Kleur
      Zwart
    Scherm
    • Met touch screen
      Ja

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TJC050 | Hager Nederland

      Afbeelding TJC050

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad TJC050 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TJC050

      KNX-touchscreen 5"

      PDF
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TJC050_080 | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TJC050_080

      KNX-productdatabase International 2020-01-01

      VD5
      6,58 MB
      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TJC050_080 | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TJC050_080

      KNX-productdatabase International 2020-01-01

      KNXPROD
      5,24 MB
    • Handboek

      Afbeelding Documentation installateur tébis touch panel EN | Hager Nederland

      Documentation installateur tébis touch panel EN

      Handboek en-GB 2020-01-01

      PDF
      2,72 MB
      Afbeelding Documentation installateur tébis touch panel NL | Hager Nederland

      Documentation installateur tébis touch panel NL

      Handboek nl-NL 2020-01-01

      PDF
      2,75 MB
      Afbeelding Documentation utilisateur tébis touch panel EN | Hager Nederland

      Documentation utilisateur tébis touch panel EN

      Handboek en-GB 2020-01-01

      PDF
      1,27 MB
      Afbeelding Documentation utilisateur tébis touch panel NL | Hager Nederland

      Documentation utilisateur tébis touch panel NL

      Handboek nl-NL 2020-01-01

      PDF
      1,28 MB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group