The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TJA670
    EAN-nummer
    3250618502237
    Verpakking
    1 Stuk
    Handover FAQ

    Domovea basic met easy en IoT TJA670

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    TJAS671

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Domovea basic met easy en IoT

    TJA670

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • DC-voe­ding 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • DC-voe­ding
    • TGA200

      Voedingsmodule 24 V=, 1 A

      € 213,20  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Samen­stel­ling
    • Webserver
      Ja
    • Aantal kanalen
      1
    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      24 - 24 V
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    • Type voeding
      DC
    • Hulp­span­ning
      24 - 24 V
    Aansluitmogelijk­heden
    • Type inter­face bussysteem­/­media gateway
      Meer­vou­dige inter­faces
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      6
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Met led-in­di­catie
      Ja
    Afme­tingen
    • Breedte
      105 mm
    • Diepte
      65 mm
    • Aantal breed­te-een­heden
      6
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      DRA (DIN-rail adap­ter)
    Teksten
    • Span­ning
      Voeding via PoE of 24 VDC
    • Tekst
      Met tekst­veld
    • Versleu­te­ling
      Beheer van 4 confi­gu­reer­bare gebrui­kers­pro­fielen
    • Monta­ge­wijze
      Voor installatie in de onder­ver­de­ling
    • Aansluit­ste­kers
      Met 2 USB-aansluitingen type B, USB 2.0-­com­pa­tibel
    • Aansluit­wijze
      Met quickconnect-­steek­klemmen
    Func­ties
    • Aantal func­tiekanalen
      500

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TJA670
    PDF
    RoHS report TJA670
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TJA670 | Hager Nederland

      Afbeelding TJA670

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TJA670 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TJA670

      Domovea basic met easy en IoT

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Leaflet domovea (EN) | Hager Nederland

      Leaflet domovea (EN)

      Leaflet TJA470, TJA670 (English, 2023-06-29)

      PDF
      900,23 kB
      Afbeelding Leaflet domovea (IT & NL) | Hager Nederland

      Leaflet domovea (IT & NL)

      Leaflet TJA470, TJA670 (Italian & Dutch, 2023-06-29)

      PDF
      1,63 MB
    • Software

      Afbeelding Hager Pilot MacOS | Hager Nederland

      Hager Pilot MacOS

      Hager Pilot MacOS 2.2.1

      DMG
      95,45 MB
      Afbeelding Hager Pilot Windows | Hager Nederland

      Hager Pilot Windows

      Hager Pilot Windows 2.2.1

      EXE
      152,91 MB
      Afbeelding Server Software (TJA470, TJA670) | Hager Nederland

      Server Software (TJA470, TJA670)

      Server Software 8.2.2

      ZIP
      224,92 MB
      Afbeelding domovea Client Android | Hager Nederland

      domovea Client Android

      domovea Client Android 3.15.3

      APK
      152,95 MB
      Afbeelding domovea Client MacOS | Hager Nederland

      domovea Client MacOS

      domovea Client MacOS 3.15.3

      DMG
      188,92 MB
      Afbeelding domovea Client Windows | Hager Nederland

      domovea Client Windows

      domovea Client Windows 3.15.3_32

      EXE
      291,06 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS product database (Dummy application) | Hager Nederland

      ETS product database (Dummy application)

      KNX-productdatabase International 2024-03-11

      KNXPROD
      90,49 kB
      Afbeelding ETS product database for TJA670 | Hager Nederland

      ETS product database for TJA670

      KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2024-03-11

      KNXPROD
      83,40 kB
    • Handboek

      Afbeelding Installatiehandleiding domovea (NL) | Hager Nederland

      Installatiehandleiding domovea (NL)

      Installatiehandleiding domovea TJA470, TJA670 (Nederlands, 2020-02-03)

      PDF
      1,28 MB
      Afbeelding Installation manual domovea (EN) | Hager Nederland

      Installation manual domovea (EN)

      Installation manual domovea TJA470, TJA670 (English, 2023-11-16)

      PDF
      1,75 MB
    • Tools

      Afbeelding Handover FAQ | Hager Nederland

      Handover FAQ

      Tools nl-NL 2026-06-12

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-11-02 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-02

      PDF
      144,52 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group