KNX IoT Controller TJA560
EAN-nummer
3250615909411
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Technische eigenschappen
Samenstelling
-
WebserverJa
Spanning
-
Bedrijfsspanning24 - 24 V
-
Netspanning via bus21 - 32 V
Instellingen
-
Ondersteunde instelmodusETS, easy
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur0 - 45 °C
Bediening en signalering
-
Met led-indicatieJa
Afmetingen
-
Aantal breedte-eenheden6
Teksten
-
AansluitwijzeMet quickconnect-steekklemmen
-
MontagewijzeVoor installatie in de onderverdeling
-
TekstGroot tekstveld
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding TJA560
-
Installatiehandleiding
Gebruikershandleiding EN KNX IoT Controller
PDF2,50 MBGebruikershandleiding NL/FR KNX IoT Controller
PDF4,28 MB -
Handboek
Handboek en-GB 2020-01-01
PDF2,89 MBHandboek nl-NL 2020-01-01
PDF2,85 MB -
Productlicentie
Productlicentie International 2020-01-01
PDF584,30 kB
Meer documentatie