The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TJA451
    EAN-nummer
    3250615909596
    Verpakking
    1 Stuk

    KNX visualisatie domovea, startpakket TJA451

    Niet meer leverbaar

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    KNX visualisatie domovea, startpakket

    TJA451

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      0 - 45 °C
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Afme­tingen
    • Aantal breed­te-een­heden
      10

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TJA451 | Hager Nederland

      Afbeelding TJA451

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TJA451 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TJA451

      KNX visualisatie domovea, startpakket

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Lokaler Server domovea TJA 450 / Serveur local domovea TJA450 | Hager Nederland

      Lokaler Server domovea TJA 450 / Serveur local domovea TJA450

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2013-12-20

      PDF
      1,44 MB
    • Handboek

      Afbeelding Description fonction accès distant domovea EN | Hager Nederland

      Description fonction accès distant domovea EN

      Domovea - Remote access

      PDF
      1,95 MB
      Afbeelding Description fonction alarme domovea EN | Hager Nederland

      Description fonction alarme domovea EN

      Domovea - Alarm

      PDF
      664,39 kB
      Afbeelding Description fonction alarme domovea NL | Hager Nederland

      Description fonction alarme domovea NL

      Domovea - Alarm

      PDF
      671,04 kB
      Afbeelding Description fonction portier domovea EN | Hager Nederland

      Description fonction portier domovea EN

      Domovea - Doorphone

      PDF
      1,38 MB
      Afbeelding Description fonction portier domovea NL | Hager Nederland

      Description fonction portier domovea NL

      Domovea - Deurintercom

      PDF
      1,33 MB
      Afbeelding Description fonction programmation domovea EN | Hager Nederland

      Description fonction programmation domovea EN

      Domovea - Programming

      PDF
      3,33 MB
      Afbeelding Description fonction programmation domovea NL | Hager Nederland

      Description fonction programmation domovea NL

      Domovea - Programmatie

      PDF
      3,41 MB
      Afbeelding Description fonction séquences domovea EN | Hager Nederland

      Description fonction séquences domovea EN

      Domovea - Sequences

      PDF
      3,00 MB
      Afbeelding Documentation installation domovea EN | Hager Nederland

      Documentation installation domovea EN

      Domovea - Installer manual

      PDF
      5,83 MB
      Afbeelding Energie | Hager Nederland

      Energie

      Domovea - Energie

      PDF
      1,86 MB
      Afbeelding Gebruikershandleiding | Hager Nederland

      Gebruikershandleiding

      Domovea - Installateur handleiding

      PDF
      5,72 MB
      Afbeelding Sequenties | Hager Nederland

      Sequenties

      Domovea - Sequenties

      PDF
      3,13 MB
      Afbeelding Toegang vanop afstand | Hager Nederland

      Toegang vanop afstand

      Domovea - Toegang vanop afstand

      PDF
      1,97 MB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group