The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TH210
    EAN-nummer
    3250615882103
    Verpakking
    1 Stuk

    IP-/KNX-router TH210

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    TYFS121

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    IP-/KNX-router

    TH210

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    ST312
    ST312
    Veiligheidstransformator 25 VA, Usec 12/24 VAC, Uprim 230 VAC
    € 154,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    TGA200
    TGA200
    Voedingsmodule 24 V=, 1 A
    € 207,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    TXA114
    TXA114
    Gecombineerde voedingsmodule KNX-bus (30 V=) + 24 V=
    € 306,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Samen­stel­ling
    • Webserver
      Ja
    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      24 - 24 V
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Met led-in­di­catie
      Ja
    Afme­tingen
    • Aantal breed­te-een­heden
      2
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      RJ45
    Teksten
    • Aansluit­wijze
      Netspan­ning-aansluiting via aansluit­klemmen, Met RJ45-aansluiting voor ether­net/IP-­net­werken

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TH210
    PDF
    Hager RoHS report TH210
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TH210 | Hager Nederland

      Afbeelding TH210

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TH210 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TH210

      IP-/KNX-router

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-08-26 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-08-26

      PDF
      916,01 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS Database for TH210 | Hager Nederland

      ETS Database for TH210

      KNX-productdatabase en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      35,25 kB
      Afbeelding ETS Database for TH210 | Hager Nederland

      ETS Database for TH210

      KNX-productdatabase en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      VD5
      9,64 kB
      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TH210 | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TH210

      KNX-productdatabase en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25

      VD2
      77,45 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group