The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Veilig­heid
    • Rook- en hitte­melder
    • Rook-/hit­te­melder en toebe­horen
    • TG600AL
    De Hager TG600AL rookmelder combineert stijl en veiligheid. Met een strak wit ontwerp past hij in elk interieur. De ingebouwde lithiumbatterij biedt 10 jaar bescherming zonder vervanging. Bij rook klinkt een luid alarm van 85 dB, ideaal om je tijdig te waarschuwen. De melder voldoet aan de NEN-EN 14604:2005 norm en is CE- en VdS-gecertificeerd. Betrouwbaar, krachtig en elegant: een slimme keuze voor jouw huis.
    EAN-nummer
    3599430010514
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    J50
    • Rook-/hit­te­melder en toebe­horen

    Optische rookmelder - Batterijgevoed, wit, lithiumbatterij 10 jaar TG600AL

    Brutoprijs
    € 57,05
    / Stuk *
    € 57,05
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Optische rookmelder - Batterijgevoed, wit, lithiumbatterij 10 jaar

    TG600AL

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aansluitmogelijk­heden
    • Koppel­baar
      Nee
    • Radioaansluiting opti­o­neel
      Nee
    Samen­stel­ling
    • Volume van zoemer
      85 dB
    Afme­tingen
    • Diameter
      97 mm
    • Hoogte
      37 mm
    Batterij
    • Batterij levens­duur
      10 jaar lithi­um-­bat­terij niet uitwis­sel­baar
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 65 °C
    Materiaal
    • RAL-­code
      9010

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TG600AL | Hager Nederland

      Afbeelding TG600AL

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TG600AL | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TG600AL

      Optische rookmelder batterijgevoed (lithium: 10 jaar levensduur), wit

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding en-GB, fi-FI, nn-NO 2017-01-01 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding en-GB, fi-FI, nn-NO 2017-01-01

      PDF
      315,72 kB
      Afbeelding Instructiehandleiding en-GB, fi-FI, nn-NO 2023-08-25 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding en-GB, fi-FI, nn-NO 2023-08-25

      PDF
      783,00 kB
      Afbeelding Instructiehandleiding fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-01-01 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-01-01

      PDF
      324,49 kB
      Afbeelding Instructiehandleiding fr-FR, de-DE, nl-NL 2023-08-25 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding fr-FR, de-DE, nl-NL 2023-08-25

      PDF
      586,00 kB
      Afbeelding Instructiehandleiding nl-NL 2020-02-24 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding nl-NL 2020-02-24

      PDF
      996,44 kB
      Afbeelding Instructiehandleiding nl-NL 2022-11-25 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding nl-NL 2022-11-25

      PDF
      999,91 kB
    • Productcertificaat

      Afbeelding Productcertificaat de-DE, en-GB 2023-04-20 | Hager Nederland

      Productcertificaat de-DE, en-GB 2023-04-20

      PDF
      296,98 kB
      Afbeelding Productcertificaat de-DE, en-GB 2024-07-29 | Hager Nederland

      Productcertificaat de-DE, en-GB 2024-07-29

      PDF
      282,26 kB
      Afbeelding Productcertificaat en-GB, de-DE 2024-03-19 | Hager Nederland

      Productcertificaat en-GB, de-DE 2024-03-19

      PDF
      1,00 MB
      Afbeelding Productcertificaat en-GB, de-DE 2024-03-19 | Hager Nederland

      Productcertificaat en-GB, de-DE 2024-03-19

      PDF
      907,15 kB
      Afbeelding Productcertificaat fr-FR 2026-06-09 | Hager Nederland

      Productcertificaat fr-FR 2026-06-09

      PDF
      170,94 kB
    • Prestatieverklaring

      Afbeelding Prestatieverklaring en-GB 2015-02-27 | Hager Nederland

      Prestatieverklaring en-GB 2015-02-27

      PDF
      371,51 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-29

      PDF
      378,69 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group