The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TG511A
    EAN-nummer
    3250615879899
    Verpakking
    1 Stuk

    Optische rookmelder 230 V met backupbatterij, draadloos koppelbaar, wit TG511A

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Optische rookmelder 230 V met backupbatterij, draadloos koppelbaar, wit

    TG511A

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aansluitmogelijk­heden
    • Koppel­baar
      Ja
    • Radioaansluiting opti­o­neel
      Ja
    • Aansluit­wijze
      Hybride (bedraad + RF) + RF KNX
    Voeding
    • Voedingsspan­ning
      230 V/50 Hz, batterij NiMH
    Samen­stel­ling
    • Volume van zoemer
      85 dB
    Afme­tingen
    • Diameter
      125 mm
    • Hoogte
      49 mm
    Batterij
    • Batterij levens­duur
      Netwerk­wer­king, oplaad­bare batte­rij, back-up 72 uur
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP32
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 55 °C

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TG511A | Hager Nederland

      Afbeelding TG511A

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TG511A | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TG511A

      Optische rookmelder 230 V met backupbatterij, draadloos koppelbaar, wit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Notice_5085112001_DetFumee_TG511A | Hager Nederland

      Notice_5085112001_DetFumee_TG511A

      Installatiehandleiding nl-NL 2011-03-11

      PDF
      1,46 MB
    • Productcertificaat

      Afbeelding certificat de conformité TG511 | Hager Nederland

      certificat de conformité TG511

      Productcertificaat International 2024-03-19

      PDF
      34,21 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group