The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TG510A
    EAN-nummer
    3250615879929
    Verpakking
    1 Stuk

    Optische rookmelder batterijgevoed, draadloos koppelbaar, wit TG510A

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Optische rookmelder batterijgevoed, draadloos koppelbaar, wit

    TG510A

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aansluitmogelijk­heden
    • Koppel­baar
      Ja
    • Radioaansluiting opti­o­neel
      Ja
    • Aansluit­wijze
      Hybride (bedraad + RF) + RF KNX
    Voeding
    • Voedingsspan­ning
      Alka­li­ne­bat­terij
    Samen­stel­ling
    • Volume van zoemer
      85 dB
    Afme­tingen
    • Diameter
      125 mm
    • Hoogte
      49 mm
    Batterij
    • Batterij levens­duur
      2 jaar
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP32
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 55 °C

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    Hager RoHS report TG510A
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TG510A | Hager Nederland

      Afbeelding TG510A

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TG510A | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TG510A

      Optische rookmelder batterijgevoed, draadloos koppelbaar, wit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Notice_5085102001_DetFumee_TG510A | Hager Nederland

      Notice_5085102001_DetFumee_TG510A

      Installatiehandleiding nl-NL 2011-03-11

      PDF
      1,46 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TG510A_TG511A | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TG510A_TG511A

      KNX-productdatabase fr-FR, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      146,69 kB
      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TG510A_TG511A | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TG510A_TG511A

      KNX-productdatabase fr-FR, de-DE 2020-01-01

      VD5
      147,72 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Description d'application ETS TG51x_TG54x | Hager Nederland

      Description d'application ETS TG51x_TG54x

      Applicatie beschrijving voor toepassing in system-mode

      PDF
      1,25 MB
      Afbeelding Description d'application ETS TG51x_TG54x | Hager Nederland

      Description d'application ETS TG51x_TG54x

      Toepassingsgids en-GB 2020-01-01

      PDF
      1,23 MB
      Afbeelding Description d'application TX100 TG51x_TG54x | Hager Nederland

      Description d'application TX100 TG51x_TG54x

      Toepassingsgids en-GB 2012-03-30

      PDF
      3,00 MB
      Afbeelding Description d'application TX100 TG51x_TG54x | Hager Nederland

      Description d'application TX100 TG51x_TG54x

      Applicatie beschrijving voor toepassing in easy-mode (programmering met TX100)

      PDF
      3,02 MB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group