The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • TG501A

Optische rookmelder 230 V met backupbatterij, koppelbaar, wit TG501A

EAN-nummer
3250615879936
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Optische rookmelder 230 V met backupbatterij, koppelbaar, wit

TG501A

  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijk­heden
  • Koppel­baar
    Ja
  • Radioaansluiting opti­o­neel
    Nee
Voeding
  • Voedingsspan­ning
    Netspan­ning/al­ka­li­ne­bat­terij 9 V 6LR61
Samen­stel­ling
  • Volume van zoemer
    85 dB
Afme­tingen
  • Diameter
    125 mm
  • Hoogte
    48 mm
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP32
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -10 - 55 °C

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding TG501A | Hager Nederland

    Afbeelding TG501A

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad TG501A | Hager Nederland

    Hager Productdatablad TG501A

    Optische rookmelder 230 V met backupbatterij, koppelbaar, wit

    PDF
  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2017-09-06 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2017-09-06

    PDF
    1,07 MB
    Afbeelding Instructiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2018-06-28 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2018-06-28

    PDF
    1,23 MB
    Afbeelding Instructiehandleiding en-GB, fi-FI, el-GR, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2018-06-28 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding en-GB, fi-FI, el-GR, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2018-06-28

    PDF
    1,29 MB
    Afbeelding Instructiehandleiding nl-NL 2014-01-29 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding nl-NL 2014-01-29

    PDF
    278,69 kB
    Afbeelding Instructiehandleiding nl-NL 2017-01-01 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding nl-NL 2017-01-01

    PDF
    239,02 kB
    Afbeelding Instructiehandleiding nl-NL 2018-06-27 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding nl-NL 2018-06-27

    PDF
    305,61 kB
  • Productcertificaat

    Afbeelding certificat de garantie TG501A_B_C | Hager Nederland

    certificat de garantie TG501A_B_C

    Productcertificaat International 2024-03-19

    PDF
    122,72 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group