The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TE370
    EAN-nummer
    3250615853707
    Verpakking
    1 Stuk

    KNX kWh-meter 3-fasen, voor stroomtrafo 5/6000 A, 1 tarief TE370

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    KNX kWh-meter 3-fasen, voor stroomtrafo 5/6000 A, 1 tarief

    TE370

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 55 °C
    Uitvoe­ring
    • Bussysteem
      KNX
    • Pool­type
      3P+N
    Aansluitmogelijk­heden
    • Met Power­net-­bussysteem
      Nee
    • Aansluit­wijze
      Directe aansluiting
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Maximale meet­cir­cuit­stroom
      5 A
    • Stroom­ver­bruik bus (gege­vens­over­dracht)
      8 mA
    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Teksten
    • Klem
      Met aansluit­klem voor tarief­uit­gang (HT/NT), Met 3-fase voedings­aan­sluit­klemmen, 3x aansluit­klemmen voor stroom­trans­for­ma­toren

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TE370
    PDF
    RoHS report TE370
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TE370 | Hager Nederland

      Afbeelding TE370

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TE370 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TE370

      KNX kWh-meter 3-fasen, voor stroomtrafo 5/6000 A, 1 tarief

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Notice TE370 NL-FR-IT-DE | Hager Nederland

      Notice TE370 NL-FR-IT-DE

      Installatiehandleiding fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      249,38 kB
      Afbeelding Notice TE370 SE-GB-NO-PT | Hager Nederland

      Notice TE370 SE-GB-NO-PT

      Installatiehandleiding en-GB, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      249,06 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TE370 | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TE370

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25

      VD2
      70,51 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Description d'application TE360_TE370 | Hager Nederland

      Description d'application TE360_TE370

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      400,43 kB
    • Productgegevensblad

      Afbeelding UK_MD_TDS_KwHMeters | Hager Nederland

      UK_MD_TDS_KwHMeters

      Productgegevensblad en-GB 2024-03-22

      PDF
      47,29 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group