The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Sensoren
    • Bewe­gings- en aanwe­zig­heids­mel­ders
    • TCC521E
    EAN-nummer
    3250617579414
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    W45
    • Bewe­gings- en aanwe­zig­heids­mel­ders

    KNX aanwezigheidsmelder 2 kanaals met DALI-uitgang TCC521E

    Brutoprijs
    € 436,70
    / Stuk *
    € 436,70
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    KNX aanwezigheidsmelder 2 kanaals met DALI-uitgang

    TCC521E

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor bewe­gings­melder 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor bewe­gings­melder
    • EE807

      Afstandsbediening installateur

      € 92,75  / Stuk*
    • EE808

      Afstandsbediening gebruiker

      € 74,60  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Aanbe­volen monta­ge­hoogte
      2,5 - 3,5 m
    • Installatie­hoogte
      4 - 4 m
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS
    • Mini­male inschakelduur
      60 s
    Func­ties
    • Maximale bedrijfscyclus
      60 min
    Aansluitmogelijk­heden
    • Met bussysteem KNX RF
      Nee
    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Leve­rings­om­vang
    • Inclu­sief busaan­kop­pe­laar
      Ja
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Stroom­ver­bruik bus (gege­vens­over­dracht)
      12 mA
    Detectie
    • Detec­tie­hoek
      360 - 360
    • Reik­wijdte hoek hori­zon­taal
      360 - 360
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 45 °C
    Materiaal
    • Materiaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS), Poly­car­bo­naat (PC)
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­code
      9010
    Teksten
    • Functie
      Koppe­ling van meer­dere melders voor het uitbreiden van het detec­tie­be­reik
    • Monta­ge­wijze
      Met veer­beu­gels voor plafondin­bouw
    Reik­wijdte
    • Maximaal reik­wijdte fron­taal
      7 m
    • Max. reik­wijdte zijwaarts
      8 m

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration TCC521E
    PDF
    RoHS report TCC521E
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TCC521E | Hager Nederland

      Afbeelding TCC521E

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TCC521E | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TCC521E

      KNX aanwezigheidsmelder 2 kanaals met DALI-uitgang

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding de-DE, nl-NL 2009-10-27 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding de-DE, nl-NL 2009-10-27

      PDF
      4,54 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2007-09-14 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2007-09-14

      PDF
      1,76 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, pl-PL 2009-05-18 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, pl-PL 2009-05-18

      PDF
      4,53 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TCC521E | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TCC521E

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      108,77 kB
      Afbeelding Logiciel d'applicatioon ETS du TCC521E | Hager Nederland

      Logiciel d'applicatioon ETS du TCC521E

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      92,95 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Description d'application ETS TCC521E TKK523PE TKK525PE | Hager Nederland

      Description d'application ETS TCC521E TKK523PE TKK525PE

      Toepassingsgids nl-NL 2012-03-08

      PDF
      2,04 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-27 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-27

      PDF
      404,54 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2020-11-23

      PDF
      108,49 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      85121101 - Universele schakelmodule 1V, rond
      85121101
      Universele schakelmodule 1V, rond
      Brutoprijs
      € 95,50
      / Stuk *
      € 95,50
      / Stuk *
    • 2
      85121100 - Universele schakelmodule 1-v
      85121100
      Universele schakelmodule 1-v
      Brutoprijs
      € 95,50
      / Stuk *
      € 95,50
      / Stuk *
    • 3
      TXD501 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder KNX 360°, inbouw, detectie Ø 10 m
      TXD501
      Bewegings-/aanwezigheidsmelder KNX 360°, inbouw, detectie Ø 10 m
      Brutoprijs
      € 189,50
      / Stuk *
      € 189,50
      / Stuk *
    • 4
      TXC515 - Bewegingsmelder gang KNX 360°, opbouw, detectie 30x5 m
      TXC515
      Bewegingsmelder gang KNX 360°, opbouw, detectie 30x5 m
      Brutoprijs
      € 226,60
      / Stuk *
      € 226,60
      / Stuk *
    • 5
      TXC518 - Bewegingsmelder Highbay KNX 360°, opbouw, detectie 22x11 m
      TXC518
      Bewegingsmelder Highbay KNX 360°, opbouw, detectie 22x11 m
      Brutoprijs
      € 234,80
      / Stuk *
      € 234,80
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group