The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TCC510S
    EAN-nummer
    3250617579254
    Verpakking
    1 Stuk

    KNX aanwezigheidsmelder, 1 kanaal aan/uit TCC510S

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    TXD501

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    KNX aanwezigheidsmelder, 1 kanaal aan/uit

    TCC510S

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor bewe­gings­melder 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor bewe­gings­melder
    • EE807

      Afstandsbediening installateur

      € 92,75  / Stuk*
    • EE808

      Afstandsbediening gebruiker

      € 74,60  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Aanbe­volen monta­ge­hoogte
      2,5 - 3,5 m
    • Installatie­hoogte
      4 - 4 m
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    • Mini­male inschakelduur
      5 s
    Func­ties
    • Maximale bedrijfscyclus
      480 min
    Aansluitmogelijk­heden
    • Met bussysteem KNX RF
      Nee
    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Leve­rings­om­vang
    • Inclu­sief busaan­kop­pe­laar
      Ja
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Stroom­ver­bruik bus (gege­vens­over­dracht)
      10 mA
    Detectie
    • Detec­tie­hoek
      360 - 360
    • Reik­wijdte hoek hori­zon­taal
      360 - 360
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 45 °C
    Materiaal
    • Materiaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS), Poly­car­bo­naat (PC)
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­code
      9010
    Teksten
    • Functie
      Koppe­ling van meer­dere melders voor het uitbreiden van het detec­tie­be­reik
    • Monta­ge­wijze
      Met veer­beu­gels voor plafondin­bouw
    Reik­wijdte
    • Maximaal reik­wijdte fron­taal
      7 m
    • Max. reik­wijdte zijwaarts
      8 m

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TCC510S | Hager Nederland

      Afbeelding TCC510S

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TCC510S | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TCC510S

      KNX aanwezigheidsmelder, 1 kanaal aan/uit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding de-DE, nl-NL 2017-06-12 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding de-DE, nl-NL 2017-06-12

      PDF
      681,36 kB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2011-04-29 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2011-04-29

      PDF
      1,93 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, pl-PL 2017-06-12 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, pl-PL 2017-06-12

      PDF
      671,65 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TCC510S | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TCC510S

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      36,81 kB
      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TCC510S | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TCC510S

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      53,64 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Description d'application ETS TCC510S | Hager Nederland

      Description d'application ETS TCC510S

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2012-02-23

      PDF
      1,76 MB
      Afbeelding Description d'application ETS TCC510S | Hager Nederland

      Description d'application ETS TCC510S

      Toepassingsgids nl-NL 2012-02-23

      PDF
      1,77 MB
    • Functiebeschrijving

      Afbeelding Description d'application TX100 TCC510S | Hager Nederland

      Description d'application TX100 TCC510S

      Functiebeschrijving en-GB 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
      Afbeelding Description d'application TX100 TCC510S | Hager Nederland

      Description d'application TX100 TCC510S

      Functiebeschrijving nl-NL 2020-01-01

      PDF
      1,20 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-11-17

      PDF
      125,66 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      404,51 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group