Ledsignaalmodule oranje, 230 VAC SVN123
EAN-nummer
3250615721648
Verpakking
12 stuks
Artikelgroep
F10
Brutoprijs
€ 22,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Spanning
-
Nominale isolatiespanning Ui250 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Type voedingAC
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-20 - 50 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 80 °C
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede soepele ader0.75 - 6 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader0.75 - 10 mm²
-
Uitvoering fittingFix
Vermogen
-
Vermogensverlies bij nominale stroom In0,80 W
-
Vermogen per oplaadpunt0
Afmetingen
-
Hoogte83 mm
-
Breedte17,50 mm
-
Diepte62 mm
Verlichting
-
Type lampLed
Materiaal
-
KleurOranje
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SVN123
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-09-13
PDF574,93 kB
Meer documentatie