The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • SRT01005A
    EAN-nummer
    3250615512550
    Verpakking
    1 Stuk

    Deelbare stroomtransformator SC1 100/5A 0,7VA klasse 1 SRT01005A

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vervolgproducten (volledig compatibel)

    SRR01005A

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Deelbare stroomtransformator SC1 100/5A 0,7VA klasse 1

    SRT01005A

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Speci­fieke eigen­schappen voor bevei­li­ging
    • Filter­type product
      Deel­bare stroom­trans­for­mator
    Func­ties
    • Nauw­keu­rig­heids­klasse
      1
    Vermogen
    • Vermogen
      0,70 VA
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      1,74 W
    Afme­tingen
    • Door­snede van de opening
      18,50 mm
    • Hoogte
      72,70 mm
    • Breedte
      44,50 mm
    • Diepte
      62,20 mm
    • Hoogte van de opening
      11 mm
    • Breedte van opening
      18,50 mm
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Span­ning
    • Nom. houd­span­ning netfre­quentie (r.m.s)
      3000 V
    • Maximale werk­span­ning
      720 V
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 65 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 70 °C
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Isola­tie­klasse
      H
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale primaire stroom (lpr)
      100 A
    • Nomi­nale secun­daire stroom (Isr)
      5 A
    • Nomi­nale stroom IN
      100 A
    • Ther­mi­sche nomi­naal stroom
      1,2*Ipr
    • Nomi­nale kort­ston­dige ther­mi­sche stroom (lth/1s)
      60*Ipr
    • Nomi­nale dyna­mi­sche stroom
      2.5*Ith
    • Over­stroom­be­gren­zings­factor
      FS 5
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail, Monta­ge­plaat

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SRT01005A | Hager Nederland

      Afbeelding SRT01005A

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SRT01005A | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SRT01005A

      Deelbare stroomtransformator SC1 100/5A 0,7VA klasse 1

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2019-10-18 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2019-10-18

      PDF
      609,37 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group