The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Ener­giemanagement en ener­gie­op­slag
    • Ener­gie­mo­ni­to­ringscomponenten
    • Stroom­trans­for­ma­toren en toebe­horen
    • SRR00635A
    De Hager SRR00635A is een deelbare stroomtransformator SC 1 voor het meten van stromen tot 63A, met een doorvooropening van 18 mm. De SRR00635A heeft een nauwkeurigheidsklasse 3 en een vermogen van 0,6VA. Dankzij het deelbare ontwerp kan deze eenvoudig om een bestaande kabel worden geplaatst zonder de installatie los te nemen of de installatie uit te shchakelen. Dit maakt de transformator ideaal voor renovaties, uitbreidingen en retrofit-projecten
    EAN-nummer
    3250610018309
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F80
    • Stroom­trans­for­ma­toren voor railsysteem en toebe­horen
    • Agardio ener­gie­me­ters
    • Stroom­trans­for­ma­toren en toebe­horen
    • Toon meer

    Deelbare stroomtransformator - SC1, 18mm, 63/5A, 0,6VA, klasse 3 SRR00635A

    Brutoprijs
    € 164,00
    / Stuk *
    € 164,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Deelbare stroomtransformator - SC1, 18mm, 63/5A, 0,6VA, klasse 3

    SRR00635A

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Speci­fieke eigen­schappen voor bevei­li­ging
    • Filter­type product
      Deel­bare stroom­trans­for­mator
    Func­ties
    • Nauw­keu­rig­heids­klasse
      3
    Vermogen
    • Vermogen
      0,6 VA
    Afme­tingen
    • Door­snede van de opening
      18 mm
    • Hoogte
      72,8 mm
    • Breedte
      44,4 mm
    • Diepte
      59,6 mm
    • Hoogte van de opening
      19,5 mm
    • Breedte van opening
      18 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Draadaansluiting
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Span­ning
    • Nom. houd­span­ning netfre­quentie (r.m.s)
      3000 V
    • Maximale werk­span­ning
      720 V
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 65 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 65 °C
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Isola­tie­klasse
      H
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale primaire stroom (lpr)
      63 A
    • Nomi­nale secun­daire stroom (Isr)
      5 A
    • Nomi­nale stroom IN
      63 A
    • Ther­mi­sche nomi­naal stroom
      1,2*Ipr
    • Nomi­nale kort­ston­dige ther­mi­sche stroom (lth/1s)
      60*Ipr
    • Nomi­nale dyna­mi­sche stroom
      2.5*Ith
    • Over­stroom­be­gren­zings­factor
      FS 5
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail, Monta­ge­plaat

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2026-05-07
    PDF
    292,95 kB
    REACH declaration SRR00635A
    PDF
    RoHS report SRR00635A
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SRR00635A | Hager Nederland

      Afbeelding SRR00635A

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SRR00635A | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SRR00635A

      Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 63/5A 0,6 VA klasse 3

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL 2024-11-15 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL 2024-11-15

      PDF
      627,80 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      258,32 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SM200 - Comm. - Module met pulsuitgang voor SM102E
      SM200
      Comm. module met pulsuitgang voor SM102E
      Brutoprijs
      € 68,80
      / Stuk *
      € 68,80
      / Stuk *
    • 2
      ECR140D - kWh-meter 1-fase - Direct 40A, 1 module, Modbus, MID
      ECR140D
      kWh-meter 1-fase direct 40 A, 1 module, Modbus MID
      Brutoprijs
      € 178,00
      / Stuk *
      € 178,00
      / Stuk *
    • 3
      XVA630 - witty 3-fase energiemeter voor dynamisch loadbalancing
      XVA630
      witty 3-fase energiemeter voor dynamisch loadbalancing
      Brutoprijs
      € 222,00
      / Stuk *
      € 222,00
      / Stuk *
    • 4
      SRR05005B - Deelbare stroomtransformator - SC2, 28mm, 500/5A, 2,2VA, klasse 1
      SRR05005B
      Deelbare stoomtransformator SC2 28 mm 500/5A 2, 2 VA klasse 1
      Brutoprijs
      € 228,00
      / Stuk *
      € 228,00
      / Stuk *
    • 5
      SM211 - Comm. - Module Modbus RTU voor multimeter SM103E
      SM211
      Comm. module Modbus RTU voor multimeter SM103E
      Brutoprijs
      € 198,00
      / Stuk *
      € 198,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group