The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Ener­giemanagement en ener­gie­op­slag
    • Ener­gie­mo­ni­to­ringscomponenten
    • Stroom­trans­for­ma­toren en toebe­horen
    • SRG40005
    De Hager SRG40005 is een stroomtransformator voor het meten van stromen tot 4000A, met een bouwgrootte 1254. De SRG40005 heeft een nauwkeurigheidsklasse 1 en een vermogen van 15VA. De SRG40005 heeft een gesloten kern en zet hoge primaire stromen om naar een meetbare 5A secundaire stroom. Hierdoor kunnen kWh-meters en netanalysatoren veilig en nauwkeurig energieverbruik, vermogen en belasting monitoren.
    EAN-nummer
    4049857139491
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F80
    • Stroom­trans­for­ma­toren voor railsysteem en toebe­horen
    • Stroom­trans­for­ma­toren en toebe­horen
    • Toon meer

    Stroomtransformator - BG 1254, 4000/5A, 15VA, klasse 1 SRG40005

    Brutoprijs
    € 227,00
    / Stuk *
    € 227,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Stroomtransformator - BG 1254, 4000/5A, 15VA, klasse 1

    SRG40005

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Speci­fieke eigen­schappen voor bevei­li­ging
    • Filter­type product
      Plug-in stroom­om­vormer
    Func­ties
    • Nauw­keu­rig­heids­klasse
      1
    Vermogen
    • Vermogen
      15 VA
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      22 W
    Afme­tingen
    • Door­snede van de opening
      98 mm
    • Hoogte
      198 mm
    • Breedte
      160 mm
    • Diepte
      40 mm
    • Hoogte van de opening
      98 mm
    • Breedte van opening
      122 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Draadaansluiting
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Span­ning
    • Nom. houd­span­ning netfre­quentie (r.m.s)
      3000 V
    • Maximale werk­span­ning
      720 V
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 40 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 40 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1.5 - 6 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1.5 - 6 mm²
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP10
    • Isola­tie­klasse
      F
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale primaire stroom (lpr)
      4000 A
    • Nomi­nale secun­daire stroom (Isr)
      5 A
    • Nomi­nale stroom IN
      4000 A
    • Ther­mi­sche nomi­naal stroom
      1,2*Ipr
    • Nomi­nale kort­ston­dige ther­mi­sche stroom (lth/1s)
      60*Ipr
    • Nomi­nale dyna­mi­sche stroom
      2.5*Ith
    • Over­stroom­be­gren­zings­factor
      FS 5
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail, Monta­ge­plaat

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration SRG40005
    PDF
    Hager RoHS report SRG40005
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SRG40005 | Hager Nederland

      Afbeelding SRG40005

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SRG40005 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SRG40005

      Stroomtransformator BG 1254, 4000/5 A, 15 VA, klasse 1

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      281,96 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SRF12505 - Stroomtransformator - BG 1034, 1200/5A, 15VA, klasse 1
      SRF12505
      Stroomtransformator BG 1034, 1200/5 A, 15 VA, klasse 1
      Brutoprijs
      € 131,00
      / Stuk *
      € 131,00
      / Stuk *
    • 2
      SRH30005 - Stroomtransformator - BG 1274, 3000/5A, 15VA, klasse 1
      SRH30005
      Stroomtransformator BG 1274, 3000/5 A, 15 VA, klasse 1
      Brutoprijs
      € 237,00
      / Stuk *
      € 237,00
      / Stuk *
    • 3
      SRD08005 - Stroomtransformator - BG 613, 800/5A, 5VA, klasse 1
      SRD08005
      Stroomtransformator BG 613, 800/5 A, 5 VA, klasse 1
      Brutoprijs
      € 72,20
      / Stuk *
      € 72,20
      / Stuk *
    • 4
      SRE20005 - Stroomtransformator - BG 814, 2000/5A, 15VA, klasse 1
      SRE20005
      Stroomtransformator BG 814, 2000/5 A, 15 VA, klasse 1
      Brutoprijs
      € 120,00
      / Stuk *
      € 120,00
      / Stuk *
    • 5
      SRG30005 - Stroomtransformator - BG 1254, 3000/5A, 15VA, klasse 1
      SRG30005
      Stroomtransformator BG 1254, 3000/5 A, 15 VA, klasse 1
      Brutoprijs
      € 206,00
      / Stuk *
      € 206,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group