The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • SR051
    EAN-nummer
    3250615680518
    Verpakking
    1 Stuk

    Stroomtransformator compact 50 / 5 A SR051

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Niet meer leverbaar

    Opvolgend product:

    SRA00505

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Stroomtransformator compact 50 / 5 A

    SR051

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Speci­fieke eigen­schappen voor bevei­li­ging
    • Filter­type product
      Stroom­trans­for­mator
    Func­ties
    • Nauw­keu­rig­heids­klasse
      1
    Vermogen
    • Vermogen
      1,25 VA
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      0
    Afme­tingen
    • Door­snede van de opening
      21 mm
    • Hoogte
      65 mm
    • Breedte
      56 mm
    • Diepte
      44 mm
    • Hoogte van de opening
      21 mm
    • Breedte van opening
      21 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 50 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1.5 - 4 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      2.5 - 6 mm²
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Primaire meet­stroom­sterkte In
      60 A
    • Maximaal stroom secun­dair
      5 A

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SR051 | Hager Nederland

      Afbeelding SR051

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad SR051 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SR051

      Stroomtransformator compact 50 / 5 A

      PDF
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group