Steekmodule 1-polig, 25 kA, 500V DC PE SPV025E
EAN-nummer
3250615660992
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
F70
Brutoprijs
€ 89,60
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Let op: dit product is uitlopend.
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Spanning
-
Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-11000 V
-
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-14 kV
Stroom / temperatuur
-
Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE25 kA
Afmetingen
-
Hoogte52,40 mm
-
Breedte17,5 mm
-
Diepte43,40 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 80 °C
Netwerkconfiguratie
-
Type stelselDC
Samenstelling
-
Met meldcontactNee
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders25 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders35 - 35 mm²
Normen
-
Vereistenklasse IEC 61643T2
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz