Steekmodule 1-polig, 25 kA, 500V DC +/- SPV025
EAN-nummer
3250615660985
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
F70
Brutoprijs
€ 97,20
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Let op: dit product is uitlopend.
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Spanning
-
Nominale spanning Ue1000 - 1000 V
-
Continu bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1585 V
-
Spanningsbeveiliging Up volgens IEC 61643-11,9 kV
-
Beveiligingsniveau: Up L-PE/N-PE volgens IEC 61643-111,9 kV
-
Veiligheidsniveau Up L-N/PEN IEC 61643-111900 V
Stroom / temperatuur
-
Nominale ontlaadstroom In 8/20µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164315 kA
-
Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE40 kA
Afmetingen
-
Hoogte52,4 mm
-
Breedte17,5 mm
-
Diepte55,4 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 80 °C
Netwerkconfiguratie
-
Type stelselDC
Samenstelling
-
Met meldcontactNee
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders25 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders35 - 35 mm²
Normen
-
Klasse volgens IEC61643T2
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Installatie, montage
-
Aandraaimoment3 - 3 NM