The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • SPN801R
    EAN-nummer
    3250615660930
    Verpakking
    1 Stuk

    Overspanningsbeveiliging 4-polig + hulpcontact type I+II 100 kA TN-S SPN801R

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    SPA801

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Overspanningsbeveiliging 4-polig + hulpcontact type I+II 100 kA TN-S

    SPN801R

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Kamrail 4 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Kamrail
    • KDN380A

      Kamrail vork 3-polig 16 mm² 12 modulen

      € 33,30  / Stuk*
    • KDN380B

      Kamrail vork 3-polig 16 mm² 57 modulen

      € 126,00  / Stuk*
    • KDN480B

      Kamrail vork 4-polig 16 mm² 56 modulen

      € 149,00  / Stuk*
    • KDN480A

      Kamrail vork 4-polig 16 mm² 12 modulen

      € 40,70  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Netwerk­con­fi­gu­ratie
    • Type stelsel
      TN-S, TT
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Max. ontla­ding (Imax) L-N(PEN)/N-PE
      100 kA
    Samen­stel­ling
    • Met meld­con­tact
      Ja
    Normen
    • Vereis­ten­klasse IEC 61643
      T1, T2
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      8
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 60 °C
    Afme­tingen
    • Hoogte
      95,2 mm
    • Breedte
      142,4 mm
    • Diepte
      67 mm
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Signaal­lamp
      End of life indi­cator

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SPN801R | Hager Nederland

      Afbeelding SPN801R

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SPN801R | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SPN801R

      Overspanningsbeveiliging 4-polig + hulpcontact type I+II 100 kA TN-S

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Parafoudre SPN801 SPN801R | Hager Nederland

      Parafoudre SPN801 SPN801R

      Installatiehandleiding cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2015-05-04

      PDF
      985,11 kB
    • Productgegevensblad

      Afbeelding UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf | Hager Nederland

      UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.

      PDF
      248,28 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group