Overspanningsbeveiliging 3-polig type II steek + hulpcontact 1 wissel SPN317
EAN-nummer
3250615660749
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vergelijkbare producten:
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kamrail 4 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen3
Spanning
-
Nominale spanning Ue230 - 400 V
-
Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1275 V
-
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-11,50 kV
-
Spanningsniveau omhoog L-N/PEN IEC 61643-111500 V
Stroom / temperatuur
-
Nominale ontlaadstroom In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164320 kA
-
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)125 A
-
Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE40 kA
Afmetingen
-
Hoogte67 mm
-
Breedte90 mm
-
Diepte54 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 60 °C
Netwerkconfiguratie
-
Type stelselTN-C
Samenstelling
-
Met meldcontactJa
Normen
-
Vereistenklasse IEC 61643T2
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Installatie, montage
-
Aandraaimoment3,60 - 3,60 NM
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SPN317
-
Product datasheet
Hager Productdatablad SPN317
Overspanningsbeveiliging 3-polig type II steek + hulpcontact 1 wissel
PDF -
Installatiehandleiding
Parafoudre SPN315, SPN415, SPN317, SPN417, SPN418, SPN419
Installatiehandleiding cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE 2015-04-13
PDF950,45 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-11-09
PDF571,86 kB
Meer documentatie