![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
Overspanningsbeveiliging 1-p + N 3 kA, type III steekbaar met indicator SPN203N
EAN-nummer
3250615660619
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: SPC203N
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Vervangend product: SPC203N
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Spanning
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
-
Continu bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1255 V
-
Spanningsbeveiliging Up volgens IEC 61643-11,50 kV
-
Beveiligingsniveau: Up L-PE/N-PE volgens IEC 61643-111,50 kV
-
Veiligheidsniveau Up L-N/PEN IEC 61643-111250 V
-
Nominale spanning230 - 230 V
Stroom / temperatuur
-
Nominale ontlaadstroom In 8/20µs L-N(PEN)/N-PE IEC 616433 kA
-
Nominale stroom25 A
-
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)25 A
-
Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE5 kA
-
Nominale ontlaadstroom3 kA
Afmetingen
-
Hoogte87 mm
-
Breedte35 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 60 °C
Netwerkconfiguratie
-
Type stelselTN, TT
Samenstelling
-
Met meldcontactNee
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders0,5 - 2,5 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders0,5 - 4,0 mm²
Normen
-
Klasse volgens IEC61643T3
Uitvoering
-
Aantal polen2
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SPN203N
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2015-03-11
PDF560,09 kB
Meer documentatie