Overspanningsbev. 1-polig 25 kA type I+II TT+TN-C/S geïnt. zekering SPN180
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vergelijkbare producten:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Netwerkconfiguratie
-
Type stelselTN-C, TT
Stroom / temperatuur
-
Bliksemimpulsstroom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE25 kA
-
Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE25 kA
Samenstelling
-
Met meldcontactNee
Normen
-
Vereistenklasse IEC 61643T1
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 80 °C
Afmetingen
-
Hoogte167 mm
-
Breedte35,5 mm
-
Diepte67 mm
Bediening en signalering
-
SignaallampEnd of life indicator
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders10 - 35 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders10 - 50 mm²
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SPN180
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad SPN180
Overspanningsbev. 1-polig 25 kA type I+II TT+TN-C/S geïnt. zekering
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2019-03-26
PDF636,81 kB
Meer documentatie