Steekelement 25 kA type I voor SPN802x SPN080N
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vergelijkbare producten:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Netwerkconfiguratie
-
Type stelselTN
Stroom / temperatuur
-
Bliksemimpulsstroom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE25 kA
-
Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE25 kA
Samenstelling
-
Met meldcontactNee
Normen
-
Vereistenklasse IEC 61643T1, T2
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 80 °C
Afmetingen
-
Hoogte113,4 mm
-
Breedte35,5 mm
-
Diepte64,2 mm
Bediening en signalering
-
SignaallampOptisch
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SPN080N
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad SPN080N
Steekelement 25 kA type I voor SPN802x
PDF
Meer documentatie