Overspanningsbeveiliging voor bus- en video-overdrachtsystemen SPK806
EAN-nummer
3250615515117
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
F70
Brutoprijs
€ 218,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
Normen
-
Vereistenklasse IEC 61643C1, C2, C3, D1
Spanning
-
Nominale spanning Ue0 - 12 V
-
Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-115 V
-
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-10,08 kV
Stroom / temperatuur
-
Nominale ontlaadstroom In 8 - 20 µs C2 IEC 616435 kA
-
Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE10 kA
Afmetingen
-
Hoogte105,80 mm
-
Breedte6,20 mm
-
Diepte83,5 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 85 °C
Samenstelling
-
Met meldcontactJa
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders0,2 - 2,5 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders0,2 - 4,0 mm²
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SPK806
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2022-03-17
PDF402,25 kB
Meer documentatie