Overspanningsbeveiliging voor DSL, ADSL, ADSL2+ en ISDN SPK102
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vergelijkbare producten:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
-
Aandraaimoment0,40 - 0,40 NM
Normen
-
Vereistenklasse IEC 61643C2, C1, D1
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Spanning
-
Nominale spanning Ue180 - 180 V
Stroom / temperatuur
-
Nominale ontlaadstroom In 8 - 20 µs C2 IEC 616435 kA
-
Bliksemimpulsstroom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE5 kA
Afmetingen
-
Hoogte12 mm
-
Breedte72 mm
-
Diepte94 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 80 °C
Samenstelling
-
Met meldcontactNee
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders0,08 - 4,0 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders0,08 - 2,5 mm²
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SPK102
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad SPK102
Overspanningsbeveiliging voor DSL, ADSL, ADSL2+ en ISDN
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2016-05-02
PDF661,65 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF344,96 kB
Meer documentatie