The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)
    • SPB420
    De Hager SPB420 is een 4-polige overspanningsbeveiliging(OSB) voor Type 2 beveiliging. De Type 2 is een fijnere beveiliging en wordt meestal geplaatst in een groepenkast of onderverdeler om de restspanning van de OSB type 1 of schakelpieken uit het net op te vangen. De SPB420 is geschikt voor TN-S & TT stelsels en heeft een maximale ontlading (Iimp) van 40kA
    EAN-nummer
    3250615515292
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F70
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)

    Overspanningsbeveiliging T2 - 4-polig TNS/TT 40kA 315A SPB420

    Brutoprijs
    € 413,00
    / Stuk *
    € 413,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Overspanningsbeveiliging T2 - 4-polig TNS/TT 40kA 315A

    SPB420

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2,70
    Span­ning
    • Continue bedrijfsspan­ning Uc volgens IEC 61643-1
      350 V
    • Span­nings­be­scher­mings­ni­veau omhoog volgens IEC 61643-1
      1,50 kV
    • Span­nings­be­vei­li­gings­ni­veau omhoog N-PE IEC 61643-11
      1500 V
    • Span­nings­be­vei­li­gings­ni­veau Up L-N (PEN)
      1,5 kV
    • Span­nings­be­vei­li­gings­ni­veau Up L-PE
      1,9 kV
    • Span­nings­ni­veau omhoog L-N/PEN IEC 61643-11
      1500 V
    • Refe­ren­tie­test­span­ning Utest AC
      264 V
    • Over­span­nings­ca­te­gorie volgens IEC 60947-1
      3
    • Nomi­nale span­ning
      240 - 415 V AC ± 10%
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Max. over­stroom­be­vei­li­ging, paral­lelschakeling (zeke­ring)
      315 A
    • Max. over­stroom­be­vei­li­ging, serieschakeling (zeke­ring)
      63 A
    • Max. ontlaad­stroom (Imax)
      40 kA
    • Max. ontlaad­stroom (Imax) L-N (PEN)
      40 kA
    • Nomi­nale ontlaad­stroom In
      20 kA
    • Nomi­nale ontlaad­stroom ln 8 - 20 µs L/N (PEN)
      20 kA
    • Nomi­nale ontlaad­stroom ln 8 - 20 µs N-PE
      20 kA
    • Volg­stroom­blus­ca­pa­ci­teit
      0,1 kA
    • Kort­sluit­stroom (Isccr)
      50 kA
    • Rest­stroom Ipe
      ≤ 1 µA
    Afme­tingen
    • Hoogte
      89,9 mm
    • Breedte
      49,20 mm
    • Diepte
      71,2 mm
    • Afstri­plengte
      16 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Bescher­mings­klasse
      Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
    • TOV-­ge­drag op UT (N-PE)
      1200 V AC (200 ms / with­stand mode)
    • Wijze van bescher­ming
      L-N, L-PE, N-PE
    • Stroom­uitschakel­factor k
      1,6
    • TOV gedrag bij UT (L-N)
      460 V AC (120 min / safe failure mode)
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    • Tropen­be­sten­dig­heid
      5 - 95%
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    • Graad van vervui­ling IEC 664
      2
    • Max. hoogte
      2000 m
    Materiaal
    • Product­kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    Netwerk­con­fi­gu­ratie
    • Type stelsel
      TN-S, TT
    • TN-stelsel
      Nee
    • TN-C stelsel
      Nee
    • DC-stelsel
      Nee
    • IT-net­werk
      Nee
    • TT-stelsel
      Ja
    • TN-C-S stelsel
      Nee
    • TN-S stelsel
      Ja
    Samen­stel­ling
    • Met meld­con­tact
      Nee
    • Nomi­nale belas­tings­stroom IL
      40 A
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      2.5 - 16 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      2.5 - 25 mm²
    • Type connec­tor/steker
      Schroefaansluiting
    • Aantal aansluitingen
      1
    Normen
    • Vereis­ten­klasse IEC 61643
      T2
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      4,5 - 4,5 NM
    • Geschikt voor binnen­ge­bruik
      Ja
    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      3P+N
    Confi­gu­ratie
    • Met geïn­te­greerde zeke­ring
      Nee
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      DIN-rail
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Met indi­ca­tie­lampje
      Ja
    Func­ties
    • Geschikt voor extra systeem­con­fi­gu­ratie
      Nee
    Zeke­ring
    • Kenmerken zeke­ring
      gG
    Alleen voor intern gebruik
    • Stan­daard
      IEC/EN 61643-11
    Speci­fieke eigen­schappen voor bevei­li­ging
    • Filter­type product
      OSB

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration SPB420
    PDF
    Hager RoHS report SPB420
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SPB420 | Hager Nederland

      Afbeelding SPB420

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SPB420 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SPB420

      Overspanningsbeveiliging T2 4-polig TNS/TT 40 kA 315 A

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE 2021-05-11 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE 2021-05-11

      PDF
      667,62 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      339,70 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SPE315R - Overspanningsbeveiliging - T2 3P 15kA TNC, indicator + sign.ct.
      SPE315R
      Overspanningsbeveiliging T2 3P 15 kA TNC met indicator+signaalcontact
      Brutoprijs
      € 314,00
      / Stuk *
      € 314,00
      / Stuk *
    • 2
      SPC023N - Steekelement T3 1P Uc - 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1,25kV
      SPC023N
      Steekelement T3 1P Uc 264 V In 5 kA Uoc 6 kV Up 1, 25 kV
      Brutoprijs
      € 121,00
      / Stuk *
      € 121,00
      / Stuk *
    • 3
      SPE240R - Overspanningsbeveiliging - T2 2P 40kA TNS/TT, indicator + sign.ct.
      SPE240R
      Overspanningsbeveiliging T2 2P 40 kA TNS/TT met indicator+sign.contact
      Brutoprijs
      € 199,00
      / Stuk *
      € 199,00
      / Stuk *
    • 4
      KBN380 - Doorverbindingsrail - 3-polig, 35 mm², voor SPA180
      KBN380
      Doorverbindingsrail 3P 35 mm² voor SPA180
      Brutoprijs
      € 24,90
      / Stuk *
      € 24,90
      / Stuk *
    • 5
      SPA081 - Steekelement L-N/PEN Uc - 350V Iimp 25kA Up 1,5kV voor SPA80x
      SPA081
      Steekelement L-N/PEN Uc 350 V Iimp 25 kA Up 1, 5 kV voor SPA80x
      Brutoprijs
      € 400,00
      / Stuk *
      € 400,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group