Overspanningsbeveiliging T2 3P 40 kA TNC met indicator + sign.contact SPB315
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Kamrail 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Technische eigenschappen
-
Pooltype3P
-
Positie N-aansluitingRechts
-
Aantal modulen3
-
Nominale spanning Ue230 - 400 V
-
Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1275 V
-
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-11,35 kV
-
Nominale bedrijfsspanning AC (signaalcontact)5 - 250 V
-
Nominale bedrijfsspanning DC (signaalcontact)5 - 30 V
-
Spanningsniveau omhoog L-N/PEN IEC 61643-111350 V
-
Referentietestspanning Utest AC255 V
-
Overspanningscategorie volgens IEC 60947-13
-
Nominale spanning240 - 415 V AC ± 10%
-
Kortsluitstroom (Isccr)25 kA
-
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)125 A
-
Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering)80 A
-
Nominale ontlaadstroom In20 kA
-
Nominale bedrijfsstroom AC (signaalcontact)5 - 750 mA
-
Nominale bedrijfsstroom DC (signaalcontact)0,005 - 1 A
-
Max. ontlaadstroom (Imax)40 kA
-
Reststroom Ipe≤ 0.45 mA
-
Hoogte98,7 mm
-
Breedte53,4 mm
-
Diepte65,7 mm
-
Afstriplengte16 mm
-
Afstriplengte (signaalcontact)7 mm
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 80 °C
-
Tropenbestendigheid5 - 95%
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 80 °C
-
Graad van vervuiling IEC 6642
-
Max. hoogte2000 m
-
Type stelselTN-C, TN, TT
-
TN-stelselJa
-
TN-C stelselJa
-
TN-C-S stelselNee
-
TN-S stelselNee
-
TT-stelselJa
-
IT-netwerkNee
-
DC-stelselNee
-
Met meldcontactJa
-
Nominale belastingsstroom IL80 A
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders1,5 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders1,5 - 35 mm²
-
Aantal aders (zonder aarde)3
-
Aansluitdoorsnede soepele ader1.5 - 25 mm²
-
Dwarsdoorsnede soepele geleider (signaalcontact)0,14 - 1,5 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1.5 - 35 mm²
-
Dwarsdoorsnede massieve geleider (signaalcontact)0,14 - 1,5 mm²
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
-
Aantal aansluitingen1
-
Vereistenklasse IEC 61643T2
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Aandraaimoment3 - 4,5 NM
-
Geschikt voor binnengebruikJa
-
Met geïntegreerde zekeringNee
-
AansluitwijzeDIN-rail
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
Type aansluiting (signaalcontact)Steekaansluiting, Schroefaansluiting
-
Geschikt voor extra systeemconfiguratieNee
-
Kenmerken zekeringgG
-
StandaardIEC/EN 61643-11
-
Filtertype productOSB
-
Wijze van beschermingL-N, L-PEN
-
Stroomuitschakelfactor k1,6
-
TOV-gedrag op UT350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
-
ProductkleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
MateriaalThermoplast, Polyamide (PA)
-
Is toegankelijkJa
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloaden
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SPB315
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Productdatablad SPB315
Overspanningsbeveiliging T2 3P 40 kA TNC met indicator + sign.contact
PDF -
Gebruikshandleidingen
Installatiehandleiding International 2022-06-14
PDF996,26 kB -
Europese conformiteitsverklaringen
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF333,47 kB