Ampèremeter analoog 0 - 400 A SM400
EAN-nummer
3250615634009
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen4
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 50 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 80 °C
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede soepele ader1 - 6 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1.5 - 10 mm²
Afmetingen
-
Hoogte85 mm
-
Breedte70 mm
-
Diepte54 mm
Meting
-
Stroommeetbereik0 - 400 A
-
Type meetinstrumentAnaloog
Vermogen
-
Opgenomen vermogen VA1,10 VA
-
Totaal vermogensverlies onder IN1,10 W
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
Functies
-
Nauwkeurigheidsklasse0.015
Spanning
-
Nominale isolatiespanning Ui2000 V
Frequentie
-
Frequentie45 - 65 Hz
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SM400
-
Product datasheet
Hager Productdatablad SM400
Ampèremeter analoog 0 - 400 A
PDF -
Productgegevensblad
UK_MD_TDS_AnalogueVoltmereammeter
Productgegevensblad en-GB 2024-03-22
PDF86,21 kB
Meer documentatie