The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • SM250

Ampèremeter analoog 0 - 250 A SM250

EAN-nummer
3250615632500
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Niet meer leverbaar

Ampèremeter analoog 0 - 250 A

SM250

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    4
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 50 °C
  • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
    -40 - 80 °C
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    1 - 6 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    1.5 - 10 mm²
Afme­tingen
  • Hoogte
    85 mm
  • Breedte
    70 mm
  • Diepte
    54 mm
Meting
  • Stroom­meet­be­reik
    0 - 250 A
  • Type meet­in­stru­ment
    Analoog
Vermogen
  • Opge­nomen vermogen VA
    1,10 VA
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    1,10 W
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Func­ties
  • Nauw­keu­rig­heids­klasse
    0.015
Span­ning
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    2000 V
Frequentie
  • Frequentie
    45 - 65 Hz

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration SM250
PDF
Hager RoHS report SM250
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding SM250 | Hager Nederland

    Afbeelding SM250

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad SM250 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad SM250

    Ampèremeter analoog 0 - 250 A

    PDF
  • Productgegevensblad

    Afbeelding UK_MD_TDS_AnalogueVoltmereammeter | Hager Nederland

    UK_MD_TDS_AnalogueVoltmereammeter

    Productgegevensblad en-GB 2024-03-22

    PDF
    86,21 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group