The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Ener­giemanagement en ener­gie­op­slag
    • Agardio ener­gie­mo­ni­to­ring
    • Agardio ener­gie­me­ters
    • SM101C
    De Hager SM101C is een digitale multi meter voor DIN-rail met Modbus + pulsuitgang aansluiting. De SM101C is een multifunctioneel meetinstrument voor het monitoren van elektrische netwaarden. De meter kan onder andere spanning, stroom, frequentie, actief vermogen, reactief vermogen, schijnbaar vermogen, arbeidsfactor en energieverbruik meten en weergeven. Hierdoor biedt het een compleet inzicht in de prestaties en belasting van een elektrische installatie.
    EAN-nummer
    3250615631022
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F80
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Multi­me­ters
    • Agardio ener­gie­me­ters
    • Toon meer

    Digitale multimeter - DIN-rail, Modbus + pulsuitgang SM101C

    Brutoprijs
    € 570,00
    / Stuk *
    € 570,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Digitale multimeter - DIN-rail, Modbus + pulsuitgang

    SM101C

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Afme­tingen
    • Hoogte
      67 mm
    • Breedte
      73 mm
    • Diepte
      50 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 55 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 70 °C
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      0.5 - 4 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      0.5 - 4 mm²
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      5 W
    • Opge­nomen vermogen (VA)
      5 VA
    Samen­stel­ling
    • Type display
      Digi­taal
    Meting
    • Frequentie meet­be­reik
      45 - 65 Hz
    • Type meet­in­stru­ment
      Multi­meter
    • Stroom­meet­be­reik
      0 - 9999 A
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Func­ties
    • Nauw­keu­rig­heids­klasse
      0.005
    Voeding
    • Voedingsspan­ning
      230 V +10 %/-15 %
    Nale­ving van de gege­vens­be­scher­mingswet
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alarmen, Elektrische meting, Stroom­bron, Tempe­ra­tuur­re­ge­ling, Tempe­ra­tuur­me­ting
    • Data formaten
      MODBUS (RTU)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het apparaat zijn opge­slagen
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration SM101C
    PDF
    RoHS report SM101C
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SM101C | Hager Nederland

      Afbeelding SM101C

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SM101C | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SM101C

      Digitale multimeter, DIN-rail, Modbus + pulsuitgang

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Notice SM101C FR_GB_DE_NL_IT_ES_PT_GR_FI_PL_RU | Hager Nederland

      Notice SM101C FR_GB_DE_NL_IT_ES_PT_GR_FI_PL_RU

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      1,35 MB
    • Productbijlage

      Afbeelding Table de communications SM101C | Hager Nederland

      Table de communications SM101C

      Modbus registertabel

      XLS
      311,50 kB
    • Productgegevensblad

      Afbeelding UK_MD_TDS_MultiMeters | Hager Nederland

      UK_MD_TDS_MultiMeters

      Productgegevensblad en-GB 2024-03-22

      PDF
      38,88 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ECR140D - kWh-meter 1-fase - Direct 40A, 1 module, Modbus, MID
      ECR140D
      kWh-meter 1-fase direct 40 A, 1 module, Modbus MID
      Brutoprijs
      € 178,00
      / Stuk *
      € 178,00
      / Stuk *
    • 2
      SRR00805A - Deelbare stroomtransformator - SC1, 18mm, 80/5A, 0,6VA, klasse 3
      SRR00805A
      Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 80/5A 0, 6 VA klasse 3
      Brutoprijs
      € 164,00
      / Stuk *
      € 164,00
      / Stuk *
    • 3
      SRR02505A - Deelbare stroomtransformator - SC1, 18mm, 250/5A, 0,6VA, klasse 1
      SRR02505A
      Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 250/5A 0, 6 VA klasse 1
      Brutoprijs
      € 202,00
      / Stuk *
      € 202,00
      / Stuk *
    • 4
      ECA300C - kWh-meter 3-fase - Via CT 1A of 5A, 4 modules, Modbus (RJ45), MID
      ECA300C
      kWh-meter 3-fase via CT 1 A of 5 A, 4 modulen, Modbus (RJ45) MID
      Brutoprijs
      € 494,00
      / Stuk *
      € 494,00
      / Stuk *
    • 5
      XVA630 - witty 3-fase energiemeter voor dynamisch loadbalancing
      XVA630
      witty 3-fase energiemeter voor dynamisch loadbalancing
      Brutoprijs
      € 222,00
      / Stuk *
      € 222,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group