Ampèremeter analoog 0 - 15 A SM015
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen4
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 50 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 80 °C
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede soepele ader1 - 6 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1.5 - 10 mm²
Afmetingen
-
Hoogte85 mm
-
Breedte70 mm
-
Diepte54 mm
Meting
-
Stroommeetbereik0 - 15 A
-
Type meetinstrumentAnaloog
Vermogen
-
Opgenomen vermogen (VA)1,10 VA
-
Vermogensverlies bij IN1,10 W
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
Functies
-
Nauwkeurigheidsklasse0.015
Spanning
-
Nominale isolatiespanning Ui2000 V
Frequentie
-
Frequentie45 - 65 Hz
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SM015
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad SM015
Ampèremeter analoog 0 - 15 A
PDF
Meer documentatie