Vervallen

SL, buitenhoek voor goot 80 mm, helderwit SL2008039010

EAN-nummer
4012740895088
Verpakking
1 Stuk
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: SL2008039016
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl

Technische eigenschappen

Toebe­horen
  • Toebe­horen
    Deksel­on­der­deel
Instel­lingen
  • Hoek­be­reik
    83 - 135
Afme­tingen
  • Hoogte
    80 mm
  • Breedte
    20 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
  • RAL-­code
    9010
  • Kleur
    Helderwit
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP40
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
  • Gere­la­teerde Series
    SL met flex­rand 20x80, SL stan­daard 20x80

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.