SL20055, outlet universeel schakelmateriaal, aluminiumlook SL20055911D1

EAN-nummer
4012740894869
Verpakking
1 Stuk

Technische eigenschappen

Toebe­horen
  • Uitge­rust met
    Leeg
Afme­tingen
  • Hoogte
    126 mm
  • Breedte
    20 mm
  • Diepte
    48 mm
  • Lengte
    102 mm
Samen­stel­ling
  • Lege contact­doos
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
  • Kleur
    Aluminium
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP40
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    5 - 60 °C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.