Stappenschakelaar 4 standen + uitstand, 20 A 400 V SK604
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom20 A
-
Aantal modulen3
-
Frequentie50 - 50 Hz
-
Bedrijfstemperatuur-10 - 40 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 80 °C
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
-
Aansluitdoorsnede soepele ader1.5 - 10 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1 - 6 mm²
-
Vermogensverlies bij nominale stroom In1 W
-
Hoogte85 mm
-
Breedte70 mm
-
Diepte64 mm
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Nominale isolatiespanning Ui690 V
-
Nominale spanning Ue660 - 660 V
-
Met batterijNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SK604
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2019-11-04
PDF115,04 kBConformiteitsverklaring International 2021-10-13
PDF133,67 kB