The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Modulair schakelen, beveiligen en meten
  • Schakelen en signa­leren
  • Omschakelaars, sleu­telschakelaars en toebe­horen
  • SFL132
  • Omschakelaars, sleu­telschakelaars en toebe­horen

Modulaire omschakelaar 1-polig 32 A, NO.NC, I-II, common point onder SFL132

EAN-nummer
3250615510860
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
F30
Brutoprijs
€ 28,70
/ Stuk *
€ 28,70
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Modulaire omschakelaar 1-polig 32 A, NO.NC, I-II, common point onder

SFL132

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    1
  • Positie N-aansluiting
    Zonder nul
  • Pool­type
    1P
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    32 A
  • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kort­sluit­stroom Icc met gl-g­G-ze­ke­ringen
    0,48 kA
  • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21A
    32 A
  • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21B
    32 A
  • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22A
    32 A
  • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22B
    32 A
  • Kort­sluit inschakel­ver­mogen Icm bij 240V AC volgens IEC 60947-3
    0,48 kA
  • Nomi­nale kort­e­duur­be­sten­dig­heid Icw 1 s IEC 60947
    0,48 kA
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    1,80 - 1,80 NM
  • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
    Schroefaansluiting
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 230 V
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    440 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Afme­tingen
  • Hoogte
    83 mm
  • Breedte
    17,50 mm
  • Diepte
    68 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal maak­con­tacten
    0
  • Aantal verbreek­con­tacten
    0
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -20 - 50 °C
  • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
    -40 - 80 °C
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    1.5 - 10 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    1.5 - 16 mm²
Levens­duur
  • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
    200000
  • Elektrische levens­duur bij nomi­nale belas­ting bij AC21
    25000
  • Elektrische levens­duur bij nomi­nale belas­ting bij AC22
    25000
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    1,50 W
  • Vermo­gens­ver­lies per pool bij In
    1,50 W
Aansluitmogelijk­heden
  • Uitlij­ning onderaansluiting voor modulaire componenten
    Versprongen
  • Uitlij­ning bovenaansluiting voor modulaire componenten
    Versprongen

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-07-25
PDF
2,89 MB
Hager REACH declaration SFL132
PDF
Hager RoHS report SFL132
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding SFL132 | Hager Nederland

    Afbeelding SFL132

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad SFL132 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad SFL132

    Modulaire omschakelaar 1-polig 32 A, NO.NC, I-II, common point onder

    PDF
  • Productlicentie

    Afbeelding Licence for NETHERLANDS | Hager Nederland

    Licence for NETHERLANDS

    Productlicentie International 2024-08-09

    PDF
    2,53 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-02-06 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    SK603 - Ampèremeteromschakelaar 20 A 400 V
    SK603
    Ampèremeteromschakelaar 20 A 400 V
    Brutoprijs
    € 151,00
    / Stuk *
    € 151,00
    / Stuk *
  • 2
    SK604 - Stappenschakelaar 4 standen + uitstand, 20 A 400 V
    SK604
    Stappenschakelaar 4 standen + uitstand, 20 A 400 V
    Brutoprijs
    € 117,00
    / Stuk *
    € 117,00
    / Stuk *
  • 3
    SFB232 - Modulaire omschakelaar 2-polig 32 A, NO.NC, I-0-II, common point onder
    SFB232
    Modulaire omschakelaar 2-polig 32 A, NO.NC, I-0-II, common point onder
    Brutoprijs
    € 60,10
    / Stuk *
    € 60,10
    / Stuk *
  • 4
    SFL232 - Modulaire omschakelaar 2-polig 32 A, NO.NC, I-II, common point onder
    SFL232
    Modulaire omschakelaar 2-polig 32 A, NO.NC, I-II, common point onder
    Brutoprijs
    € 60,10
    / Stuk *
    € 60,10
    / Stuk *
  • 5
    SFB132 - Modulaire omschakelaar 1-polig 32 A, NO.NC, I-0-II, common point onder
    SFB132
    Modulaire omschakelaar 1-polig 32 A, NO.NC, I-0-II, common point onder
    Brutoprijs
    € 30,60
    / Stuk *
    € 30,60
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group