Omschakelaar 1p 32 A, I-0-II, com. onder • SFB132 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            • https://hager.com/nl/zoeken
            Menu
            • Productcatalogus
            • Projectoplossingen
              Refe­ren­ties waar we trots op zijn
              Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
              Bekijk referenties
              • Projectoplossingen
              • Project­or­ga­ni­satie
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
                • Verdeel­sys­teem Univers N HS
                • Verdeel­sys­teem Unimes
                • Vermo­gens­au­to­maten
                • Rail­ko­ker­
                • Alles bekijken
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Kabel­ma­na­ge­ment
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Schakelmateriaal
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Refe­ren­tie­s
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Alles bekijken
            • Kennis en inspiratie
              Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
              Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
              Naar productnieuws
              • Kennis en inspiratie
              • Laadinfrastructuur en energiemanagement
                • Witty Start
                • Witty Solar en Flow
                • Witty Share
                • Witty Park
                • Alles bekijken
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Kennis­ar­ti­kelen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Producten uitge­licht
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Trai­ningen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Onze events
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Alles bekijken
            • Support
              Download centrum
              Ontdek alle product documentatie en brochures.
              Ga naar download centrum
              • Support
              • Contact­for­mu­lier
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Servi­ce­mel­ding
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • FAQ
                • Alge­meen
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • FAQ Hager Ready
                • Huis en gebouwautomatisering
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Schakelmateriaal
                • Software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Downloads
                • Brochures laadin­fra­struc­tuur
                • Brochures utiliteit
                • Brochures woningbouw
                • Certi­fi­caten en vekla­ringen
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Apps en tools
                • Magneet­scha­ke­laar­tool
                • Apps
                • Hagercad software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • How-to video's
                • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • Hoofd­com­po­nenten
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Modu­laire componenten
                • Schakelmateriaal
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Partners
                • Domo­ti­ca­part­ners
                • Groot­han­de­laren
                • Instal­la­tie­part­ners
                • Paneel­bouw­part­ners
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Alles bekijken
            • Over ons
              Kom werken bij Hager!
              Kom werken bij Hager!
              Naar vacatures
              • Over ons
              • Duur­zaam­heid
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Leve­rings­si­tu­atie
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Wie we zijn
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Werken bij hager
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Alles bekijken
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Modulair schakelen, beveiligen en meten
            • Schakelen en signa­leren
            • Omschakelaars, sleu­telschakelaars en toebe­horen
            • SFB132
            SFB132 - Modulaire omschakelaar 1-polig 32 A, NO.NC, I-0-II, common point onder
            SFB132 - Modulaire omschakelaar 1-polig 32 A, NO.NC, I-0-II, common point onder

            Modulaire omschakelaar 1-polig 32 A, NO.NC, I-0-II, common point onder

            SFB132

            SFB132 - Modulaire omschakelaar 1-polig 32 A, NO.NC, I-0-II, common point onder
            SFB132 - Modulaire omschakelaar 1-polig 32 A, NO.NC, I-0-II, common point onder
            • Omschakelaars, sleu­telschakelaars en toebe­horen

            Modulaire omschakelaar 1-polig 32 A, NO.NC, I-0-II, common point onder SFB132

            EAN-nummer
            3250615510846
            Verpakking
            1 Stuk
            Artikelgroep
            F30
            Brutoprijs
            € 30,60
            / Stuk *
            € 30,60
            / Stuk *
            Vind wederverkoper

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Bijpassende producten
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Maak jouw systeem compleet

            Optionele accessoires

            • Hulp­con­tact 1 producten beschikbaar

            Maak jouw systeem compleet

            • Hulp­con­tact
            • ESC080

              Hulpcontact 1m, 1v, voor magneetschakelaar en modulaire lastscheiders

              € 27,40  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst

            Technische eigenschappen

            Uitvoe­ring
            • Aantal polen
              1
            • Positie N-aansluiting
              Zonder nul
            • Pool­type
              1P
            Stroom / tempe­ra­tuur
            • Nomi­nale stroom
              32 A
            • Afschakel­ver­mogen 400 V AC23A
              677 A
            • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kort­sluit­stroom Icc met gl-g­G-ze­ke­ringen
              0,48 kA
            • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21A
              32 A
            • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21B
              32 A
            • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22A
              32 A
            • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22B
              32 A
            • Kort­sluit inschakel­ver­mogen Icm bij 240 VAC volgens IEC 60947-3
              0,48 kA
            • Nomi­nale kort­e­duur­be­sten­dig­heid Icw 1 s IEC 60947
              0,48 kA
            Installatie, montage
            • Aandraai­mo­ment
              1,80 - 1,80 NM
            • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
              Schroefaansluiting
            Span­ning
            • Nomi­nale span­ning Ue
              230 - 230 V
            • Type voeding
              AC
            • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
              440 V
            • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
              4000 V
            Capa­ci­teit
            • Aantal modulen
              1
            Veilig­heid
            • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
              IP20
            Frequentie
            • Frequentie
              50 - 60 Hz
            Afme­tingen
            • Hoogte
              83 mm
            • Breedte
              17,50 mm
            • Diepte
              70 mm
            Samen­stel­ling
            • Aantal maak­con­tacten
              0
            • Aantal verbreek­con­tacten
              0
            Gebruiks­voor­waarden
            • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
              -20 - 50 °C
            • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
              -40 - 80 °C
            Aansluiting
            • Aansluit­door­snede soepele ader
              1.5 - 10 mm²
            • Aansluit­door­snede massieve ader
              1.5 - 16 mm²
            Levens­duur
            • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
              200000
            • Elektrische levens­duur bij nomi­nale belas­ting bij AC21
              25000
            • Elektrische levens­duur bij nomi­nale belas­ting bij AC22
              25000
            Vermogen
            • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
              1,50 W
            • Vermo­gens­ver­lies per pool bij In
              1,50 W
            Aansluitmogelijk­heden
            • Uitlij­ning onderaansluiting voor modulaire componenten
              Versprongen
            • Uitlij­ning bovenaansluiting voor modulaire componenten
              Versprongen

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja
            REACH conform Ja

            Certificeringen en documenten

            REACH declaration SFB132 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration SFB132 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Afbeelding

              Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

              Afbeelding SFB132 | Hager Nederland

              Afbeelding SFB132

            • Productlicentie

              Afbeelding Licence for NETHERLANDS | Hager Nederland

              Licence for NETHERLANDS

              Productlicentie International 2024-08-09

              PDF
              2,53 MB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-02-06 | Hager Nederland

              Conformiteitsverklaring en-GB 2025-02-06

              PDF
              990,73 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              SFB116 - Modulaire omschakelaar 1-polig 16 A, NO.NC, I-0-II, common point onder
              SFB116
              Modulaire omschakelaar 1-polig 16 A, NO.NC, I-0-II, common point onder
              Brutoprijs
              € 23,40
              / Stuk *
              € 23,40
              / Stuk *
            • 2
              SFB125 - Modulaire omschakelaar 1-polig 25 A, NO.NC, I-0-II, common point onder
              SFB125
              Modulaire omschakelaar 1-polig 25 A, NO.NC, I-0-II, common point onder
              Brutoprijs
              € 25,20
              / Stuk *
              € 25,20
              / Stuk *
            • 3
              SFB216 - Modulaire omschakelaar 2-polig 16 A, NO.NC, I-0-II, common point onder
              SFB216
              Modulaire omschakelaar 2-polig 16 A, NO.NC, I-0-II, common point onder
              Brutoprijs
              € 46,40
              / Stuk *
              € 46,40
              / Stuk *
            • 4
              SFB225 - Modulaire omschakelaar 2-polig 25 A, NO.NC, I-0-II, common point onder
              SFB225
              Modulaire omschakelaar 2-polig 25 A, NO.NC, I-0-II, common point onder
              Brutoprijs
              € 49,70
              / Stuk *
              € 49,70
              / Stuk *
            • 5
              SFB232 - Modulaire omschakelaar 2-polig 32 A, NO.NC, I-0-II, common point onder
              SFB232
              Modulaire omschakelaar 2-polig 32 A, NO.NC, I-0-II, common point onder
              Brutoprijs
              € 60,10
              / Stuk *
              € 60,10
              / Stuk *
            *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

            Projectoplossingen

            • Oplossingen voor projecten
            • Referentieprojecten
            • Schakel- en verdeelinrichting
            • Service en onderhoud
            • Maatwerkmogelijkheden
            • Samenwerking

            Productcatalogus

            • Nieuws en innovaties
            • Verdeler-assortiment
            • Hoofdcomponenten
            • Modulair schakelen, beveiligen
              Schakelmateriaal
            • Gebouwautomatisering
            • Wandgoten

            Ondersteuning

            • Contactgegevens
            • Vind een partner
            • FAQ's
            • How-to video's
            • Apps en tools
            • Downloads
            • Kennisartikelen
            • Trainingsaanbod
            • Carrière

            Wie zijn wij

            Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

            Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

            Meer over ons & Werken bij ons

            • Leveringsvoorwaarden
            • Privacybeleid
            • Hager Group
            • Een kwetsbaarheid melden

            © 2021 Ha­ger Group