Sparingsmal voor VR12 rond 306mm hoogte 50mm SEVR1250
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Let op: dit product is uitlopend.
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte50 mm
-
Diameter306 mm
-
VormRond
-
MateriaalKunststof
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SEVR1250
-
Handboek
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Handboek en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2022-07-20
PDF951,83 kB