The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • SBT216
    EAN-nummer
    3250615511706
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F25

    Modulaire lastscheider 2-polig 16 A, indicatielamp, aansluiting boven SBT216

    Brutoprijs
    € 21,80
    / Stuk *
    € 21,80
    / Stuk *

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    SBT225

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Modulaire lastscheider 2-polig 16 A, indicatielamp, aansluiting boven

    SBT216

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Hulp­con­tact 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Hulp­con­tact
    • ESC080

      Hulpcontact 1m, 1v, voor magneetschakelaar en modulaire lastscheiders

      € 27,80  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      2
    • Pool­type
      2P
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21A
      16 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21B
      16 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22A
      16 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22B
      16 A
    • Kort­sluit inschakel­ver­mogen Icm bij 240V AC volgens IEC 60947-3
      0,33 kA
    • Nomi­nale kort­e­duur­be­sten­dig­heid Icw 1 s IEC 60947
      0,24 kA
    • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kort­sluit­stroom Inc met zeke­ring volgens IEC/EN 60669-2-4
      3000A/50A gG
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      1,80 - 1,80 NM
    • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
      Schroefaansluiting
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      440 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      17,50 mm
    • Diepte
      68 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal maak­con­tacten
      2
    • Aantal verbreek­con­tacten
      0
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 70 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1.5 - 10 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1.5 - 16 mm²
    Levens­duur
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      200000
    • Elektrische levens­duur bij nomi­nale belas­ting bij AC21
      25000
    • Elektrische levens­duur bij nomi­nale belas­ting bij AC22
      25000
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      0,80 W
    • Vermo­gens­ver­lies per pool bij In
      0,40 W
    Verlich­ting
    • Type lamp
      Led
    Aansluitmogelijk­heden
    • Uitlij­ning onderaansluiting voor modulaire componenten
      Versprongen
    • Uitlij­ning bovenaansluiting voor modulaire componenten
      Versprongen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SBT216
    PDF
    RoHS report SBT216
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SBT216 | Hager Nederland

      Afbeelding SBT216

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SBT216 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SBT216

      Modulaire lastscheider 2-polig 16 A, indicatielamp, aansluiting boven

      PDF
    • Productlicentie

      Afbeelding Licence for NETHERLANDS | Hager Nederland

      Licence for NETHERLANDS

      Productlicentie International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
      Afbeelding Licence for NETHERLANDS | Hager Nederland

      Licence for NETHERLANDS

      Productlicentie International 2024-08-09

      PDF
      2,23 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-02-06 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-02-06

      PDF
      990,73 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-28

      PDF
      931,94 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-01-31

      PDF
      311,88 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group