The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogus
    • SBT132
    EAN-nummer
    3250615511669
    Verpakking
    1 stuk

    Modulaire lastscheider 1-polig 32 A, indicatielamp, aansluiting boven SBT132

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    catalog.product_page.follow_up.title

    SBT232

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Modulaire lastscheider 1-polig 32 A, indicatielamp, aansluiting boven

    SBT132

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Downloads

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Hulp­con­tact 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Hulp­con­tact
    • ESC080

      Hulpcontact 1m, 1v, voor magneetschakelaar en modulaire lastscheiders

      € 29,50  / stuk*

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      1
    • Bedie­nings­ele­ment
      Schakelaar met indi­ca­tie­lamp
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      32 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21A
      32 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21B
      32 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22A
      32 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22B
      32 A
    • Kort­sluit inschakel­ver­mogen Icm bij 240V AC volgens IEC 60947-3
      0,67 kA
    • Nomi­nale kort­e­duur­be­sten­dig­heid Icw 1 s IEC 60947
      0,48 kA
    • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kort­sluit­stroom Inc met zeke­ring volgens IEC/EN 60669-2-4
      3000A/80A gG parallel 32A gG
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      1,80 - 1,80 NM
    • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
      Schroefaansluiting
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      440 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      17,50 mm
    • Diepte
      68 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal maak­con­tacten
      1
    • Aantal verbreek­con­tacten
      0
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 70 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1.5 - 10 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1.5 - 16 mm²
    Levens­duur
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      200000
    • Elektrische levens­duur bij nomi­nale belas­ting bij AC21
      25000
    • Elektrische levens­duur bij nomi­nale belas­ting bij AC22
      25000
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      1,50 W
    • Vermo­gens­ver­lies per pool bij In
      1,50 W
    Verlich­ting
    • Type lamp
      Led
    Aansluitmogelijk­heden
    • Uitlij­ning onderaansluiting voor modulaire componenten
      Versprongen
    • Uitlij­ning bovenaansluiting voor modulaire componenten
      Versprongen

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SBT132
    PDF
    RoHS report SBT132
    PDF

    Downloaden

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SBT132 | Hager Nederland

      Afbeelding SBT132

    • GeneratedProductDatasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad SBT132 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SBT132

      Modulaire lastscheider 1-polig 32 A, indicatielamp, aansluiting boven

      PDF
    • Productlicentie

      Afbeelding Licence for NETHERLANDS | Hager Nederland

      Licence for NETHERLANDS

      Productlicentie International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
      Afbeelding Licence for NETHERLANDS | Hager Nederland

      Licence for NETHERLANDS

      Productlicentie International 2024-08-09

      PDF
      2,23 MB
    • Europese conformiteitsverklaringen

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-28

      PDF
      931,94 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-01-31

      PDF
      311,88 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group